Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Traglast] 150, 1800 kg / [Werkstoff Rad] Naturkautschuk
Mit den Transporträdern von YODONO kann man Gegenstände bewegen. Die Traglast der Transporträder beträgt je nach Variante 150 oder 1800 kg. Der vorhandene Werkstoff ist Naturkautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radaußendurchmesser D/Reifenaußendurchmesser A (mm) | Radbreite W1/Reifenbreite B (mm) | Wellendurchmesser d/Bohrungsdurchmesser D (mm) | Zapfenbreite W/Zapfenbreite C (mm) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 51 | 17 | 55 | 150 | |
65.90 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 100 | 64 | 17 | 70 | 195 | |
67.46 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 130 | 51 | 20 | 54 | 200 | |
89.90 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 130 | 64 | 20 | 70 | 250 | |
86.76 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 150 | 51 | 25 | 57 | 225 | |
104.76 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 150 | 64 | 25 | 70 | 270 | |
120.07 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 150 | 76 | 25 | 82 | 345 | |
148.22 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 150 | 102 | 30 | 108 | 520 | |
112.15 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 180 | 51 | 25 | 57 | 270 | |
139.90 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 180 | 64 | 25 | 70 | 325 | |
105.33 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 180 | 76 | 25 | 82 | 350 | |
102.59 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 200 | 64 | 25 | 70 | 385 | |
115.89 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 200 | 76 | 25 | 82 | 450 | |
145.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 200 | 89 | 30 | 95 | 535 | ||
128.29 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 230 | 64 | 25 | 76 | 445 | |
152.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | 230 | 89 | 30 | 95 | 615 | ||
131.02 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 250 | 64 | 25 | 76 | 480 | |
163.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | 250 | 76 | 30 | 89 | 570 | ||
199.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | 250 | 89 | 30 | 102 | 670 | ||
164.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | 300 | 64 | 30 | 82 | 580 | ||
188.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | 300 | 76 | 30 | 82 | 685 | ||
229.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | 300 | 89 | 30 | 99 | 805 | ||
272.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | 300 | 102 | 30 | 114 | 900 | ||
244.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | 360 | 64 | 30 | 76 | 540 | ||
301.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | 360 | 76 | 30 | 82 | 650 | ||
384.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | 360 | 89 | 35 | 102 | 780 | ||
427.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 380 | 89 | 35 | 102 | 840 | ||
353.15 € | 1 | 10 Arbeitstage | 410 | 64 | 30 | 80 | 640 | ||
451.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | 410 | 76 | 35 | 89 | 780 |
Loading...
Radausführung | Außenring + Rad | Radwerkstoff | Naturkautschuk | Lager | Verfügbar |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radaußendurchmesser D/Reifenaußendurchmesser A(mm)
Radbreite W1/Reifenbreite B(mm)
Wellendurchmesser d/Bohrungsdurchmesser D(mm)
Zapfenbreite W/Zapfenbreite C(mm)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften