Transporträder für schwere Lasten / UHB-Modell / PUR-Belag

Transporträder für schwere Lasten / UHB-Modell / PUR-Belag
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Traglast] 330, 2000 kg / [Werkstoff Rad] Urethankautschuk



Verwendet werden die Transporträder von YODONO für den Transport von Objekten. Die Transporträder sind für eine Last von 330 oder 2000 kg je nach Typ ausgelegt. Urethankautschuk ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UHB100X50
UHB100X65
UHB130X50
UHB130X65
UHB150X50
UHB150X65
UHB150X75
UHB150X100
UHB180X50
UHB180X65
UHB180X75
UHB200X50
UHB200X65
UHB200X90
UHB250X65
UHB250X90
UHB250X100
UHB300X65
UHB300X75
UHB300X90
UHB300X100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radaußendurchmesser D/Reifenaußendurchmesser A
(mm)
Radbreite W1/Reifenbreite B
(mm)
Wellendurchmesser d/Bohrungsdurchmesser D
(mm)
Zapfenbreite W/Zapfenbreite C
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)

95.88 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 100511754330

118.92 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 100641770380

88.69 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 130512054380

116.18 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 130642070450

102.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 150512557430

116.73 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 150642570560

130.79 €

1 10 Arbeitstage 150762582670

218.54 €

1 10 Arbeitstage 15010230108870

132.70 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 180512557480

137.50 €

1 10 Arbeitstage 180642570620

165.96 €

1 10 Arbeitstage 180762582750

130.07 €

1 10 Arbeitstage 200512557530

155.94 €

1 10 Arbeitstage 200642570680

226.01 €

1 10 Arbeitstage 200893095900

245.18 €

1 10 Arbeitstage 250642570830

333.25 €

1 10 Arbeitstage 25089301021250

503.76 €

1 10 Arbeitstage 250102401141400

328.51 €

1 10 Arbeitstage 300643082980

365.16 €

1 10 Arbeitstage 3007630821130

414.64 €

1 10 Arbeitstage 3008930991350

532.84 €

1 10 Arbeitstage 300102301141500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Urethankautschuk Lager Verfügbar

Technischer Support