Schwerlast-Bockrollen / HB-K / Guss-Korpus / Guss Felge / NR-Belag / Lochplatte (Teilenummern)

Schwerlast-Bockrollen / HB-K / Guss-Korpus / Guss Felge / NR-Belag / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | abriebfest | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 140 - 375 mm / [Traglast] 147.2, 882.9 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Naturkautschuk



Verwendet werden die Schwerlast-Bockrollen von YODONO für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Zwischen 140 und 375 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Bockrollen sind für eine Last von 147.2 oder 882.9 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 140.01 bis 750 daN (kgf). Naturkautschuk ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HB-K100X50
HB-K100X65
HB-K130X50
HB-K130X65
HB-K150X50
HB-K150X65
HB-K150X75
HB-K150X100
HB-K180X50
HB-K180X65
HB-K180X75
HB-K200X50
HB-K200X65
HB-K200X75
HB-K200X90
HB-K230X65
HB-K230X90
HB-K250X65
HB-K250X75
HB-K250X90
HB-K300X65
HB-K300X75
HB-K300X90
HB-K300X100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A
(mm)
Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B
(mm)
Radaußendurchmesser D
(mm)
Reifenbreite oder Radbreite bzw. Montagebreite
(mm)

78.07 €

1 9 Arbeitstage 140140.01~220.00147.285851137610050

96.08 €

1 9 Arbeitstage 140140.01~220.00191.390401189110065

91.92 €

1 9 Arbeitstage 178140.01~220.00196.21281281557513050

136.06 €

1 9 Arbeitstage 178220.01~320.00245.3105401339313065

127.17 €

1 9 Arbeitstage 210220.01~320.00220.81501501837515050

111.93 €

1 9 Arbeitstage 210220.01~320.00264.9120451539315065

129.85 €

1 9 Arbeitstage 210320.01~485.00338.51357316610615075

212.89 €

1 9 Arbeitstage 225485.01~750.00510.114045177145150100

107.30 €

1 9 Arbeitstage 230220.01~320.00264.91601602058218050

149.15 €

1 9 Arbeitstage 235220.01~320.00318.81404518010018065

162.89 €

1 9 Arbeitstage 235320.01~485.00343.41605020311718075

115.64 €

1 9 Arbeitstage 255220.01~320.00294.31651652088520050

145.91 €

1 9 Arbeitstage 255320.01~485.00377.7163451959520065

163.86 €

1 9 Arbeitstage 255320.01~485.00441.51607019210620075

214.46 €

1 9 Arbeitstage 255485.01~750.00524.81628519512020090

192.95 €

1 9 Arbeitstage 305320.01~485.00436.51605019610323065

243.44 €

1 9 Arbeitstage 305485.01~750.00603.31806521712823090

195.69 €

1 9 Arbeitstage 315320.01~485.00470.91605019610325065

243.14 €

1 9 Arbeitstage 315485.01~750.00559.21605019611625075

286.83 €

1 9 Arbeitstage 315485.01~750.00657.31806521712825090

255.96 €

1 9 Arbeitstage 375485.01~750.00568.91736321010730065

276.28 €

1 9 Arbeitstage 375485.01~750.00671.91736321010730075

323.80 €

1 9 Arbeitstage 375750,01~789.71806321512530090

381.87 €

1 9 Arbeitstage 375750,01~882.918390220155300100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Radwerkstoff Naturkautschuk
Radmerkmale Abriebbeständigkeit Befestigungsmaterial Duktiler Grauguss Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Lastkategorie Schwere Last

Technischer Support