Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 140 - 375 mm / [Traglast] 323.7, 1471.5 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Urethankautschuk
Verwendet werden die Schwerlast-Bockrollen von YODONO für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 140 und 375 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 323.7 oder 1471.5 daN (kgf) betragen. Die Tragfähigkeit liegt also bei 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 320.01 bis 750 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Urethankautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A (mm) | Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B (mm) | Radaußendurchmesser D (mm) | Reifenbreite oder Radbreite bzw. Montagebreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.56 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 140 | 320.01~485.00 | 323.7 | 85 | 85 | 113 | 76 | 100 | 50 | |
117.63 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 140 | 320.01~485.00 | 372.8 | 90 | 40 | 118 | 91 | 100 | 65 | |
115.51 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 178 | 320.01~485.00 | 372.8 | 128 | 128 | 155 | 75 | 130 | 50 | |
149.34 € | 1 | 10 Arbeitstage | 178 | 320.01~485.00 | 441.5 | 105 | 40 | 133 | 93 | 130 | 65 | ||
127.93 € | 1 | 10 Arbeitstage | 210 | 320.01~485.00 | 421.8 | 150 | 150 | 183 | 75 | 150 | 50 | ||
158.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | 210 | 485.01~750.00 | 549.4 | 120 | 45 | 152 | 93 | 150 | 65 | ||
190.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | 210 | 485.01~750.00 | 657.3 | 135 | 73 | 166 | 106 | 150 | 75 | ||
306.23 € | 1 | 10 Arbeitstage | 225 | 750,01~ | 853.5 | 140 | 45 | 177 | 145 | 150 | 100 | ||
163.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 230 | 320.01~485.00 | 470.9 | 160 | 160 | 205 | 82 | 180 | 50 | ||
209.48 € | 1 | 10 Arbeitstage | 235 | 485.01~750.00 | 588.6 | 140 | 45 | 180 | 100 | 180 | 65 | ||
242.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | 235 | 485.01~750.00 | 735.8 | 160 | 50 | 203 | 117 | 180 | 75 | ||
174.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | 255 | 485.01~750.00 | 519.9 | 165 | 165 | 208 | 85 | 200 | 50 | ||
220.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | 255 | 485.01~750.00 | 667.1 | 163 | 45 | 195 | 95 | 200 | 65 | ||
245.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | 255 | 750,01~ | 775 | 160 | 50 | 196 | 103 | 200 | 75 | ||
310.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | 255 | 750,01~ | 883 | 162 | 85 | 195 | 120 | 200 | 90 | ||
334.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | 315 | 750,01~ | 814.2 | 163 | 45 | 195 | 95 | 250 | 65 | ||
370.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | 315 | 750,01~ | 981 | 160 | 50 | 196 | 116 | 250 | 75 | ||
441.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | 315 | 750,01~ | 1226.3 | 180 | 65 | 217 | 128 | 250 | 90 | ||
439.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | 375 | 750,01~ | 961.4 | 173 | 63 | 210 | 107 | 300 | 65 | ||
473.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | 375 | 750,01~ | 1108.5 | 173 | 63 | 210 | 107 | 300 | 75 | ||
532.38 € | 1 | 10 Arbeitstage | 375 | 750,01~ | 1324.4 | 180 | 63 | 215 | 125 | 300 | 90 | ||
738.34 € | 1 | 10 Arbeitstage | 355 | 750,01~ | 1471.5 | 183 | 90 | 220 | 155 | 300 | 100 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Urethankautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Duktiler Grauguss | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Lastkategorie | Schwere Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A(mm)
Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B(mm)
Radaußendurchmesser D(mm)
Reifenbreite oder Radbreite bzw. Montagebreite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften