Schwerlast-Lenkrollen / RRJM Typ / MC-Nylon Rad / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen / RRJM Typ / MC-Nylon Rad / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 72 - 250 mm / [Traglast] 196.2, 647.5 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Die Schwerlast-Lenkrollen von YODONO haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 72 und 250 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 196.2 oder 647.5 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 140.01 oder 750 daN (kgf). Sie sind in Nylon wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RRJM50
RRJM65
RRJM75
RRJM100
RRJM130
RRJM150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A
(mm)
Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B
(mm)
Radaußendurchmesser D
(mm)
Reifenbreite oder Radbreite bzw. Montagebreite
(mm)
Mittenabweichung E
(mm)

49.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 72140.01~220.00196.250506565502725

63.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 92220.01~320.00294.371719090653832

67.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105320.01~485.00392.471719090753835

83.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 144320.01~485.00451.380801081081004537

99.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 177485.01~750.00490.580801081081305040

111.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 198485.01~750.00539.690901201201505045

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag kA Radwerkstoff MC-Nylon
Radmerkmale Ölbeständigkeit Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Lastkategorie Schwere Last

Technischer Support