Schwerlast-Lenkrollen / RJM Typ / PUR-Belag / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen / RJM Typ / PUR-Belag / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 92 - 250 mm / [Traglast] 166.8, 588.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Urethankautschuk



YODONO hat diese Schwerlast-Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 92 und 250 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 166.8 oder 588.6 daN (kgf). Bei 140.01 oder 750 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Urethankautschuk verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RJM65
RJM75
RJM100
RJM130
RJM200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A
(mm)
Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B
(mm)
Radaußendurchmesser D
(mm)
Reifenbreite oder Radbreite bzw. Montagebreite
(mm)
Mittenabweichung E
(mm)

45.74 €

1 6 Arbeitstage 92140.01~220.00166.871719090653832

45.25 €

1 6 Arbeitstage 105140.01~220.00196.271719090753835

65.25 €

1 6 Arbeitstage 144220.01~320.00294.380801081081005037

101.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 177320.01~485.00441.580801081081305040

173.80 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 250485.01~750.00588.61121121401402006358

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag kA Radwerkstoff Urethankautschuk
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Lastkategorie Schwere Last

Technischer Support