Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 - 250 mm / [Traglast] 451.3, 647.5 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
YODONO hat diese Schwerlast-Lenkrollen mit Bremse konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 144 und 250 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 451.3 oder 647.5 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 320.01 oder 750 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Nylon.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RRJMB100 |
RRJMB150 |
RRJMB200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A (mm) | Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B (mm) | Radaußendurchmesser D (mm) | Reifenbreite oder Radbreite bzw. Montagebreite (mm) | Mittenabweichung E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 144 | 320.01~485.00 | 451.3 | 80 | 80 | 108 | 108 | 100 | 45 | 37 | |
103.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 198 | 485.01~750.00 | 539.6 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 50 | 45 | ||
181.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 250 | 485.01~750.00 | 647.5 | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 63 | 58 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | Radwerkstoff | MC-Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Ölbeständigkeit | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Lastkategorie | Schwere Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A(mm)
Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B(mm)
Radaußendurchmesser D(mm)
Reifenbreite oder Radbreite bzw. Montagebreite(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften