Schwerlast-Lenkrollen mit Bremse / RJMB) Typ / PUR-Belag / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen mit Bremse / RJMB) Typ / PUR-Belag / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 - 250 mm / [Traglast] 294.3, 588.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Urethankautschuk



Mit den Schwerlast-Lenkrollen mit Bremse von YODONO kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 144 und 250 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 294.3 oder 588.6 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Auf 220.01 oder 750 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Urethankautschuk ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RJMB100
RJMB200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A
(mm)
Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B
(mm)
Radaußendurchmesser D
(mm)
Reifenbreite oder Radbreite bzw. Montagebreite
(mm)
Mittenabweichung E
(mm)

86.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 144220.01~320.00294.380801081081005037

171.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 250485.01~750.00588.61121121401402006358

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) Radwerkstoff Urethankautschuk
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Lastkategorie Schwere Last

Technischer Support