Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | flache Bauform. Schwerlast | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 70 - 87 mm / [Traglast] 147.2, 441.5 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon, Urethankautschuk
Verwendet werden die Niederflur-Lenkrollen von YODONO für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 70 und 87 mm angeschraubt werden. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 147.2 oder 441.5 daN (kgf). Bei 140.01 oder 485 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Nylon und Urethankautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TRRTH50 |
TRRTH65 |
TSUITH65 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Radaußendurchmesser D (mm) | Mittenabweichung E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 70 | 320.01~485.00 | 343.4 | MC-Nylon | Ölbeständigkeit | 50 | 40 | |
96.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 87 | 320.01~485.00 | 441.5 | MC-Nylon | Ölbeständigkeit | 65 | 45 | |
95.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 87 | 220.01~320.00 | 245.3 | [Kunstkautschuk] Urethankautschuk | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 65 | 45 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Doppelräder | Eigenschaften | Niedriger Boden, schwere Last | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 94 |
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 94 | Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A(mm) | 118 | Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B(mm) | 118 |
Reifenbreite oder Radbreite bzw. Montagebreite(mm) | 60 | Lastkategorie | Schwere Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Radaußendurchmesser D(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften