Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Traglast] 80, 200 kg / [Werkstoff Rad] Kautschuk
Die Transporträder von YODONO finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen. Die Höchstbelastung der Transporträder kann abhängig von der Variante 80 oder 200 kg betragen. Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AL2.50-4 |
AL3.00-4 |
AL3.50-5 |
AL61/2X2-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radaußendurchmesser D/Reifenaußendurchmesser A (mm) | Radbreite W1/Reifenbreite B (mm) | Wellendurchmesser d/Bohrungsdurchmesser D (mm) | Zapfenbreite W/Zapfenbreite C (mm) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Reifenaußendurchmesser A (mm) | Reifenbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 220 | 60 | 20 | 81 | 100 | 220 | 60 | ||
101.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | 248 | 73 | 20 | 81 | 130 | 248 | 73 | ||
172.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | 286 | 90 | 25 | 94 | 200 | 286 | 90 | ||
94.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 170 | 64 | 20 | 81 | 80 | 170 | 64 |
Loading...
Radausführung | Außenring + Rad | Radwerkstoff | Kautschuk | Lager | Verfügbar |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radaußendurchmesser D/Reifenaußendurchmesser A(mm)
Radbreite W1/Reifenbreite B(mm)
Wellendurchmesser d/Bohrungsdurchmesser D(mm)
Zapfenbreite W/Zapfenbreite C(mm)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Reifenaußendurchmesser A(mm)
Reifenbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften