Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Traglast] 80, 170 kg / [Werkstoff Rad] Kautschuk
YODONO hat diese Transporträder entwickelt, um Lasten zu bewegen. Die Traglast der Transporträder beträgt je nach Variante 80 oder 170 kg. Der vorhandene Werkstoff ist Kautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HC2.50-4 |
HC3.00-4 |
HC3.50-5 |
HC61/2X2-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radaußendurchmesser D/Reifenaußendurchmesser A (mm) | Radbreite W1/Reifenbreite B (mm) | Wellendurchmesser d/Bohrungsdurchmesser D (mm) | Zapfenbreite W/Zapfenbreite C (mm) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Reifenaußendurchmesser A (mm) | Reifenbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.44 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 225 | 65 | 20 | 81 | 85 | 225 | 65 | |
92.41 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 251 | 76 | 20 | 81 | 110 | 251 | 76 | |
94.38 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 291 | 95 | 25 | 97 | 170 | 291 | 95 | |
91.44 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 170 | 53 | 20 | 81 | 80 | 170 | 53 |
Loading...
Radausführung | Außenring + Rad | Radwerkstoff | Kautschuk | Lager | Verfügbar |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radaußendurchmesser D/Reifenaußendurchmesser A(mm)
Radbreite W1/Reifenbreite B(mm)
Wellendurchmesser d/Bohrungsdurchmesser D(mm)
Zapfenbreite W/Zapfenbreite C(mm)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Reifenaußendurchmesser A(mm)
Reifenbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften