Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Traglast] 85, 180 kg / [Werkstoff Rad] Kautschuk
YODONO hat diese Transporträder konzipiert, um Lasten zu bewegen. Die Traglast der Transporträder beträgt je nach Variante 85 oder 180 kg. Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HAL300-4-4P |
HAL350-5-4P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radaußendurchmesser D/Reifenaußendurchmesser A (mm) | Radbreite W1/Reifenbreite B (mm) | Wellendurchmesser d/Bohrungsdurchmesser D (mm) | Zapfenbreite W/Zapfenbreite C (mm) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Reifenaußendurchmesser A (mm) | Reifenbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 251 | 69 | 20 | 81 | 110 | 251 | 69 | |
184.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 291 | 95 | 25 | 95 | 180 | 291 | 95 |
Loading...
Radausführung | Außenring + Rad | Radwerkstoff | Kautschuk | Lager | Verfügbar |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radaußendurchmesser D/Reifenaußendurchmesser A(mm)
Radbreite W1/Reifenbreite B(mm)
Wellendurchmesser d/Bohrungsdurchmesser D(mm)
Zapfenbreite W/Zapfenbreite C(mm)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Reifenaußendurchmesser A(mm)
Reifenbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften