Schaumstoff-Platten / MX-48HF / PUR

Schaumstoff-Platten / MX-48HF / PUR
  • Mengenrabatt
Very fine high-function urethane foam with high density and uniform cell structure.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MX-48HF-1-500-1000
MX-48HF-2-500-1000
MX-48HF-3-500-1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dicke
(mm)

30.94 €

1 6 Arbeitstage 1

39.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2

54.84 €

1 6 Arbeitstage 3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Schaumstoff Ausführung Polyurethan Klebschicht Ohne Dichtung
Breite(mm) 500 Länge(mm) 1000 Farbe Schwarz

Technischer Support