Schaumstoff-Platten / ESH / 1000x1000mm / PUR

Schaumstoff-Platten / ESH / 1000x1000mm / PUR
  • Mengenrabatt
Lightweight water sealing material with low flammability and excellent hydrolysis resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ESH-10-1000-1000
ESH-20-1000-1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dicke
(mm)

39.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

75.47 €

1 6 Arbeitstage 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Schaumstoff Ausführung Polyurethan Klebschicht Ohne Dichtung
Breite(mm) 1000 Länge(mm) 1000 Farbe Grau

Technischer Support