Gummi-Platten / 500x500 / SI

Gummi-Platten / 500x500 / SI
Has excellent non-staining property since this is silicon rubber. Optimal for environments with electronic equipment.
· Material: Rubber/Grade and type: Silicon rubber /Inclusion of seal: No seal

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TC20H100T-1-500-500
TG50H050T-0.5-500-500
TG50H100T-1-500-500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dicke
(mm)
Farbe

128.00 €

1 6 Arbeitstage 1Transparenz

124.53 €

1 6 Arbeitstage 0.5Grau

109.59 €

1 6 Arbeitstage 1Grau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kautschuk Ausführung Silikon-Kautschuk Klebschicht Ohne Dichtung
Breite(mm) 500 Länge(mm) 500

Technischer Support