Einsteckmuttern / PIRN-B-M4-B

Einsteckmuttern / PIRN-B-M4-B
  • Mengenrabatt
[Features]
· A nut that can be fastened without tools. It can be fastened either by hand-turning, or by being pushed on using the push mechanism.
· Easy to fasten and won't come off easily.
· Can also be used as a protective cap for fastened hex nuts. Resistant to vibration, making it useful for nut drop-out prevention as well.

[Applications]
· As a substitute (weight reduction) for SUS/iron nuts.

[Resin Used]
· Olefin-based elastomer resin

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PIRN-B-M4-B

Teilenummer
PIRN-B-M4-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

0.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Runde Form Montageabschnitt, Ausführung Innengewinde Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø M4
Montageabschnitt, Länge L(mm) 10 Runde Form, Ausführung Volume-Regler, Ausführung Seite maschinell bearbeitet NA
Zusätzliche Funktionen NA Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Durchgangsbohrung Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) 20 Grundkörper, Höhe t(mm) 10
Oberflächenbehandlung Grundkorpus, Details NA Verkaufseinheit Geringe Menge (können erworben werden)

Sie befinden sich auf der Seite für Einsteckmuttern / PIRN-B-M4-B, die Teilenummer ist PIRN-B-M4-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PIRN-B-M4-B.

Technischer Support