Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø (Ø) | Gewinde-Nenn-Ø | Größenspezifikationen | Passender Rohraußen-Ø (Zoll) bei Zollgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | [1/8B] 1/8B (6A) | Millimetergröße | - | ||
32.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | [1/4B] 1/4B (8A) | Millimetergröße | - | ||
34.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | [3/8B] 3/8B (10A) | Millimetergröße | - | ||
52.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | [1/2B] 1/2B (15A) | Millimetergröße | - | ||
37.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | [1/8B] 1/8B (6A) | Millimetergröße | - | ||
37.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | [1/4B] 1/4B (8A) | Millimetergröße | - | ||
39.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | [3/8B] 3/8B (10A) | Millimetergröße | - | ||
53.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | [1/2B] 1/2B (15A) | Millimetergröße | - | ||
42.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [1/4B] 1/4B (8A) | Millimetergröße | - | ||
44.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [3/8B] 3/8B (10A) | Millimetergröße | - | |
59.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [1/2B] 1/2B (15A) | Millimetergröße | - | ||
50.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | [1/4B] 1/4B (8A) | Millimetergröße | - | ||
50.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | [3/8B] 3/8B (10A) | Millimetergröße | - | ||
61.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | [1/2B] 1/2B (15A) | Millimetergröße | - | ||
77.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | [3/8B] 3/8B (10A) | Millimetergröße | - | ||
77.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | [1/2B] 1/2B (15A) | Millimetergröße | - | |
105.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | [3/8B] 3/8B (10A) | Millimetergröße | - | ||
105.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | [1/2B] 1/2B (15A) | Millimetergröße | - | ||
121.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | [1/2B] 1/2B (15A) | Millimetergröße | - | ||
121.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | [3/4B] 3/4B (20A) | Millimetergröße | - | ||
103.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | [1/2B] 1/2B (15A) | Millimetergröße | - | ||
125.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | [3/4B] 3/4B (20A) | Millimetergröße | - | ||
125.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | [1B] 1B (25A) | Millimetergröße | - | ||
132.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | [1B] 1B (28A) | Millimetergröße | - | ||
103.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21.7 | [1/2B] 1/2B (15A) | Zollgröße | 2/1 | ||
126.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 21.7 | [3/4B] 3/4B (20A) | Zollgröße | 2/1 | |
73.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13.8 | [1/4B] 1/4B (8A) | Zollgröße | 1/4 | ||
73.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13.8 | [3/8B] 3/8B (10A) | Zollgröße | 1/4 | ||
73.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13.8 | [1/2B] 1/2B (15A) | Zollgröße | 1/4 | ||
43.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.5 | [1/4B] 1/4B (8A) | Zollgröße | 1/8 | ||
45.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.5 | [3/8B] 3/8B (10A) | Zollgröße | 1/8 | ||
61.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.5 | [1/2B] 1/2B (15A) | Zollgröße | 1/8 | ||
215.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 34 | [1B] 1B (25A) | Zollgröße | 1 | ||
125.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27.2 | [3/4B] 3/4B (20A) | Zollgröße | 3/4 | ||
125.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27.2 | [1B] 1B (25A) | Zollgröße | 3/4 | ||
102.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17.3 | [3/8B] 3/8B (10A) | Zollgröße | 3/8 | ||
102.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17.3 | [1/2B] 1/2B (15A) | Zollgröße | 3/8 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Anschluss Gewinde⇔Rohr | Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung | Halbe Winkelstücke | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl |
Anschlussgewinde, Ausführung | PT | Max. Betriebsdruck(MPa) | 21 | Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø
Größenspezifikationen
Passender Rohraußen-Ø (Zoll) bei Zollgröße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften