Klemmverschraubung / SK□□, SKD□□ / Edelstahl A2 / Halbverschraubung SK

Klemmverschraubung / SK□□, SKD□□ / Edelstahl A2 / Halbverschraubung SK
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Adopts a strong structure against shock and vibration by completely sealing high pressure fluid with the Ermeto type in which the cutting edge of the sleeve firmly bites into a pipe.
· The tube fittings are economic because the equipment required is compact and lightweight and laborious piping is now easy due to simplified tasks (screw points, welds, flare).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SK-6A
SK-6B
SK-6C
SK-6D
SK-8A
SK-8B
SK-8C
SK-8D
SK-10B
SK-10C
SK-10D
SK-12B
SK-12C
SK-12D
SK-15C
SK-15D
SK-18C
SK-18D
SK-20D
SK-20E
SK-22D
SK-25E
SK-25F
SK-28F
SKG-1/2D
SKG-1/2E
SKG-1/4B
SKG-1/4C
SKG-1/4D
SKG-1/8B
SKG-1/8C
SKG-1/8D
SKG-1F
SKG-3/4E
SKG-3/4F
SKG-3/8C
SKG-3/8D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø
(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø Größenspezifikationen Passender Rohraußen-Ø (Zoll) bei Zollgröße

22.53 €

1 6 Arbeitstage 6[1/8B] 1/8B (6A)Millimetergröße-

22.53 €

1 5 Arbeitstage 6[1/4B] 1/4B (8A)Millimetergröße-

29.75 €

1 6 Arbeitstage 6[3/8B] 3/8B (10A)Millimetergröße-

33.57 €

1 6 Arbeitstage 6[1/2B] 1/2B (15A)Millimetergröße-

26.84 €

1 6 Arbeitstage 8[1/8B] 1/8B (6A)Millimetergröße-

26.84 €

1 6 Arbeitstage 8[1/4B] 1/4B (8A)Millimetergröße-

30.64 €

1 6 Arbeitstage 8[3/8B] 3/8B (10A)Millimetergröße-

36.91 €

1 6 Arbeitstage 8[1/2B] 1/2B (15A)Millimetergröße-

30.64 €

1 6 Arbeitstage 10[1/4B] 1/4B (8A)Millimetergröße-

32.37 €

1 5 Arbeitstage 10[3/8B] 3/8B (10A)Millimetergröße-

39.57 €

1 6 Arbeitstage 10[1/2B] 1/2B (15A)Millimetergröße-

37.49 €

1 6 Arbeitstage 12[1/4B] 1/4B (8A)Millimetergröße-

37.49 €

1 6 Arbeitstage 12[3/8B] 3/8B (10A)Millimetergröße-

41.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12[1/2B] 1/2B (15A)Millimetergröße-

53.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15[3/8B] 3/8B (10A)Millimetergröße-

53.21 €

1 6 Arbeitstage 15[1/2B] 1/2B (15A)Millimetergröße-

48.95 €

25.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

18[3/8B] 3/8B (10A)Millimetergröße-

67.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 18[1/2B] 1/2B (15A)Millimetergröße-

83.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20[1/2B] 1/2B (15A)Millimetergröße-

83.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20[3/4B] 3/4B (20A)Millimetergröße-

89.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 22[1/2B] 1/2B (15A)Millimetergröße-

102.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 25[3/4B] 3/4B (20A)Millimetergröße-

103.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 25[1B] 1B (25A)Millimetergröße-

93.79 €

1 6 Arbeitstage 28[1B] 1B (28A)Millimetergröße-

89.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 21.7[1/2B] 1/2B (15A)Zollgröße1/2

89.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 21.7[3/4B] 3/4B (20A)Zollgröße1/2

49.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13.8[1/4B] 1/4B (8A)Zollgröße1/4

49.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13.8[3/4B] 3/4B (20A)Zollgröße1/4

49.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13.8[1/2B] 1/2B (15A)Zollgröße1/4

31.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.5[1/4B] 1/4B (8A)Zollgröße1/8

33.36 €

1 6 Arbeitstage 10.5[3/4B] 3/4B (20A)Zollgröße1/8

40.34 €

1 6 Arbeitstage 10.5[1/2B] 1/2B (15A)Zollgröße1/8

181.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 34[1B] 1B (25A)Zollgröße1

102.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 27.2[3/4B] 3/4B (20A)Zollgröße3/4

93.13 €

1 6 Arbeitstage 27.2[1B] 1B (25A)Zollgröße3/4

67.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 17.3[3/4B] 3/4B (20A)Zollgröße3/8

67.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 17.3[1/2B] 1/2B (15A)Zollgröße3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Verbindungsausführung Anschluss Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Halbe Verschraubung Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Anschlussgewinde, Ausführung PT Max. Betriebsdruck(MPa) 21 Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support