Klemmverschraubung / ST-□□, STG□□ / Edelstahl A2 / T-Verbinder

Klemmverschraubung / ST-□□, STG□□ / Edelstahl A2 / T-Verbinder
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 34 mm, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl



Mit den Klemmverschraubungen von FUJI SPECIAL wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Sie sind für den Betrieb mit Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium geeignet. Die Klemmverschraubungen haben einen Außendurchmesser von 6 oder 34 mm.




Herstellerdetails:
Der HI-LA Multi-Typ ist eine modifizierte Version des HI-LA-Typs, die einen Austausch von Teilen erfordert und so gestaltet ist, dass sie drei Arten von Rohren (Stahlrohr, PVC-Rohr und Polyethylenrohr) ohne Notwendigkeit für Ersatzteile aufnehmen kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ST-15
STG-1/4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø
(Ø)
Größenspezifikationen Passender Rohraußen-Ø (Zoll) bei Zollgröße

95.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15Millimetergröße-

87.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13.8Zollgröße1/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø T-Stücke Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Max. Betriebsdruck(MPa) 21 Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support