Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1 - 5 Zoll | 3 - 12.7 mm, / , [Anschluss Gewinde] NPT oder PT, / , [fluide Medien] Gas, Luft, Wasser oder Öl
FUJI SPECIAL stellt Klemmverschraubungen her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Als fluides Medium sollen sie mit Gas, Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. Die Klemmverschraubungen haben einen Außendurchmesser von 1 bis 5 Zoll oder 3 bis 12.7 mm. Diese Arten von Anschlussgewinden stehen zur Auswahl: NPT oder PT.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BMC-01-1 |
BMC-02-1 |
BMC-02-2 |
BMC-03-2 |
BMC-03-3 |
BMC-04-3 |
BMC-04-4 |
BMC-025-2 |
BMC-3-1 |
BMC-4-1 |
BMC-4-2 |
BMC-6-1 |
BMC-6-2 |
BMC-8-1 |
BMC-8-2 |
BMC-10-2 |
BMC-10-3 |
BMC-12-3 |
BMC-12-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø (Ø) | Gewinde-Nenn-Ø | Max. Betriebsdruck (MPa) | Größenspezifikationen | Passender Außen-Ø bei ZOLL-Spezifikationen (Zollgröße) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.18 | [1/8B] 1/8B (6A) | 39 | Zollgröße (ZOLL) | 1/8 | |
41.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.35 | [1/8B] 1/8B (6A) | 39 | Zollgröße (ZOLL) | 1/4 | |
41.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.35 | [1/4B] 1/4B (8A) | 39 | Zollgröße (ZOLL) | 1/4 | ||
54.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.53 | [1/4B] 1/4B (8A) | 26 | Zollgröße (ZOLL) | 3/8 | ||
54.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9.53 | [3/8B] 3/8B (10A) | 26 | Zollgröße (ZOLL) | 3/8 | |
74.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12.7 | [3/8B] 3/8B (10A) | 29 | Zollgröße (ZOLL) | 1/2 | |
76.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12.7 | [1/2B] 1/2B (15A) | 29 | Zollgröße (ZOLL) | 1/2 | |
45.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.94 | [1/4B] 1/4B (8A) | 31 | Zollgröße (ZOLL) | 5/16 | ||
49.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | [1/8B] 1/8B (6A) | 41 | Millimetergröße (METRISCH) | - | |
46.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | [1/8B] 1/8B (6A) | 31 | Millimetergröße (METRISCH) | - | |
46.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | [1/4B] 1/4B (8A) | 31 | Millimetergröße (METRISCH) | - | |
41.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | [1/8B] 1/8B (6A) | 41 | Millimetergröße (METRISCH) | - | ||
41.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | [1/4B] 1/4B (8A) | 41 | Millimetergröße (METRISCH) | - | |
45.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | [1/8B] 1/8B (6A) | 31 | Millimetergröße (METRISCH) | - | |
45.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | [1/4B] 1/4B (8A) | 31 | Millimetergröße (METRISCH) | - | |
54.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [1/4B] 1/4B (8A) | 25 | Millimetergröße (METRISCH) | - | |
54.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [3/8B] 3/8B (10A) | 25 | Millimetergröße (METRISCH) | - | ||
74.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | [3/8B] 3/8B (10A) | 31 | Millimetergröße (METRISCH) | - | |
76.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | [1/2B] 1/2B (15A) | 31 | Millimetergröße (METRISCH) | - |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Gas / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Anschluss Gewinde⇔Rohr | Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung | Halbe Schottverschraubungen mit Außengewinde | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl |
Anschlussgewinde, Ausführung | PT | Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø
Max. Betriebsdruck(MPa)
Größenspezifikationen
Passender Außen-Ø bei ZOLL-Spezifikationen (Zollgröße)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften