Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1 - 7 Zoll | 1.6 - 25.4 mm, / , [fluide Medien] Gas, Luft, Wasser oder Öl
Die Rohr-Fittings von FUJI SPECIAL dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium geeignet. Die Rohr-Fittings haben einen Außendurchmesser von 1 bis 7 Zoll oder 1.6 bis 25.4 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CAP-01 |
CAP-02 |
CAP-03 |
CAP-05 |
CAP-06 |
CAP-07 |
CAP-08 |
CAP-025 |
CAP-3 |
CAP-4 |
CAP-6 |
CAP-8 |
CAP-10 |
CAP-10.5 |
CAP-12 |
CAP-13.8 |
CAP-14 |
CAP-15 |
CAP-16 |
CAP-17.3 |
CAP-18 |
CAP-20 |
CAP-21.7 |
CAP-22 |
CAP-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø (Ø) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Größenspezifikationen | Passender Außen-Ø bei ZOLL-Spezifikationen (Zollgröße) | Passender Rohrnenn-Ø bei PLAN-Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.18 | 39 | Zollgröße (ZOLL) | 1/8 | - | |
23.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.35 | 39 | Zollgröße (ZOLL) | 1/4 | - | ||
29.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.53 | 26 | Zollgröße (ZOLL) | 3/8 | - | ||
53.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15.87 | 23 | Zollgröße (ZOLL) | 5/8 | - | |
70.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 19.05 | 26 | Zollgröße (ZOLL) | 3/4 | - | |
93.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 22.23 | 22 | Zollgröße (ZOLL) | 7/8 | - | |
93.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25.4 | 24 | Zollgröße (ZOLL) | 1 | - | ||
24.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.94 | 31 | Zollgröße (ZOLL) | 5/16 | - | ||
27.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 41 | Millimetergröße (METRISCH) | - | - | |
25.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 31 | Millimetergröße (METRISCH) | - | - | ||
23.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 41 | Millimetergröße (METRISCH) | - | - | ||
24.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 31 | Millimetergröße (METRISCH) | - | - | ||
29.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | Millimetergröße (METRISCH) | - | - | ||
30.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.5 | 12 | Gasrohrgröße (PLAN) | - | 1/8B | ||
39.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 31 | Millimetergröße (METRISCH) | - | - | ||
52.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 13.8 | 30 | Gasrohrgröße (PLAN) | - | 1/4B | |
52.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | 26 | Millimetergröße (METRISCH) | - | - | |
53.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 25 | Millimetergröße (METRISCH) | - | - | |
53.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 23 | Millimetergröße (METRISCH) | - | - | |
70.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 17.3 | 24 | Gasrohrgröße (PLAN) | - | 3/8B | |
70.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 18 | 27 | Millimetergröße (METRISCH) | - | - | |
86.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | 25 | Millimetergröße (METRISCH) | - | - | ||
93.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 21.7 | 24 | Gasrohrgröße (PLAN) | - | 1/2B | |
93.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 22 | 22 | Millimetergröße (METRISCH) | - | - | |
93.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 25 | Millimetergröße (METRISCH) | - | - |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Gas / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Sonstige | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl | Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø(Ø)
Max. Betriebsdruck(MPa)
Größenspezifikationen
Passender Außen-Ø bei ZOLL-Spezifikationen (Zollgröße)
Passender Rohrnenn-Ø bei PLAN-Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften