Klemmverschraubung / FA-□□ / Edelstahl A4 / FA Buchsen-Adapter

Klemmverschraubung / FA-□□ / Edelstahl A4 / FA Buchsen-Adapter

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1 - 3 Zoll | 3 - 12.7 mm, / , [Anschluss Gewinde] NPT oder Rc, / , [fluide Medien] Gas, Luft, Wasser oder Öl



FUJI SPECIAL stellt Klemmverschraubungen her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Sie sind für den Einsatz mit Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium vorgesehen. Der Außendurchmesser der Klemmverschraubungen liegt im Bereich von 1 bis 3 Zoll oder 3 bis 12.7 mm. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: NPT oder Rc.




Herstellerdetails:
Präzisionsdesign, das hohem Druck, Schocks, Vibrationen, Vakuumdruck und Temperaturschwankungen standhält. Das Rohr verwendet eine ideale Doppelferrulen-Methode, sodass keine Torsion auftritt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FA-02-2
FA-3-1
FA-3-2
FA-4-1
FA-4-2
FA-6-1
FA-6-2
FA-6-3
FA-6-4
FA-8-1
FA-8-2
FA-8-3
FA-8-4
FA-10-1
FA-10-2
FA-10-3
FA-10-4
FA-12-2
FA-12-3
FA-12-4
FA-12-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø
(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Größenspezifikationen Passender Außen-Ø bei ZOLL-Spezifikationen (Zollgröße)

32.17 €

1 5 Arbeitstage 6.35[1/4B] 1/439Zollgröße (ZOLL)1/4

32.17 €

1 8 Arbeitstage 3[1/8B] 1/841Millimetergröße (METRISCH)-

38.25 €

1 8 Arbeitstage 3[1/4B] 1/441Millimetergröße (METRISCH)-

30.64 €

1 8 Arbeitstage 4[1/8B] 1/831Millimetergröße (METRISCH)-

36.73 €

1 8 Arbeitstage 4[1/4B] 1/431Millimetergröße (METRISCH)-

26.08 €

1 5 Arbeitstage 6[1/8B] 1/841Millimetergröße (METRISCH)-

32.17 €

1 8 Arbeitstage 6[1/4B] 1/441Millimetergröße (METRISCH)-

38.25 €

1 8 Arbeitstage 6[3/8B] 3/841Millimetergröße (METRISCH)-

50.42 €

1 8 Arbeitstage 6[1/2B] 1/241Millimetergröße (METRISCH)-

26.08 €

1 10 Arbeitstage 8[1/8B] 1/831Millimetergröße (METRISCH)-

32.17 €

1 5 Arbeitstage 8[1/4B] 1/431Millimetergröße (METRISCH)-

38.25 €

1 8 Arbeitstage 8[3/8B] 3/831Millimetergröße (METRISCH)-

50.42 €

1 8 Arbeitstage 8[1/2B] 1/231Millimetergröße (METRISCH)-

26.08 €

1 8 Arbeitstage 10[1/8B] 1/825Millimetergröße (METRISCH)-

32.17 €

1 8 Arbeitstage 10[1/4B] 1/425Millimetergröße (METRISCH)-

38.25 €

1 8 Arbeitstage 10[3/8B] 3/825Millimetergröße (METRISCH)-

50.42 €

1 8 Arbeitstage 10[1/2B] 1/225Millimetergröße (METRISCH)-

33.69 €

1 8 Arbeitstage 12[1/4B] 1/431Millimetergröße (METRISCH)-

39.78 €

1 8 Arbeitstage 12[3/8B] 3/831Millimetergröße (METRISCH)-

51.93 €

1 8 Arbeitstage 12[1/2B] 1/231Millimetergröße (METRISCH)-

71.71 €

1 8 Arbeitstage 12[3/4B] 3/431Millimetergröße (METRISCH)-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Ausführung des zugehörigen Bauteils Adapter mit Innengewinde Werkstoff Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl Anschlussgewinde, Ausführung Rc
Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support