Klemmverschraubung / FC-□□-□□PF / Edelstahl A4 / FC-PF Manometer-Verbindung (PF)

Klemmverschraubung / FC-□□-□□PF / Edelstahl A4 / FC-PF Manometer-Verbindung (PF)
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1 - 7 Zoll | 1.6 - 25.4 mm, / , [Anschluss Gewinde] PF, / , [fluide Medien] Gas, Luft, Wasser oder Öl



Die Klemmverschraubungen von FUJI SPECIAL werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Sie eignen sich für die Verwendung mit Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium. Die Klemmverschraubungen haben einen Außendurchmesser von 1 bis 7 Zoll oder 1.6 bis 25.4 mm. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: PF.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Präzisionsdesign, das hoher Druckbelastung, Schocks, Vibrationen, Vakuum und Temperaturänderungen standhält.
· Das Rohr verwendet ein ideales Doppelferrulen-Schema, sodass keine Torsion auftritt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FC-01-1PF
FC-01-2PF
FC-02-1PF
FC-02-2PF
FC-02-3PF
FC-02-4PF
FC-03-2PF
FC-03-3PF
FC-03-4PF
FC-04-2PF
FC-04-3PF
FC-04-4PF
FC-025-2PF
FC-025-3PF
FC-025-4PF
FC-3-1PF
FC-3-2PF
FC-4-1PF
FC-4-2PF
FC-6-1PF
FC-6-2PF
FC-6-3PF
FC-6-4PF
FC-8-2PF
FC-8-3PF
FC-8-4PF
FC-10-2PF
FC-10-3PF
FC-10-4PF
FC-12-2PF
FC-12-3PF
FC-12-4PF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø
(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Größenspezifikationen Passender Außen-Ø bei ZOLL-Spezifikationen (Zollgröße)

33.43 €

1 6 Arbeitstage 3.18[1/8B] 1/8B (6A)39Zollgröße (ZOLL)1/8

36.23 €

1 6 Arbeitstage 3.18[1/4B] 1/4B (8A)39Zollgröße (ZOLL)1/8

27.22 €

1 6 Arbeitstage 6.35[1/8B] 1/8B (6A)39Zollgröße (ZOLL)1/4

30.89 €

1 6 Arbeitstage 6.35[1/4B] 1/4B (8A)39Zollgröße (ZOLL)1/4

35.34 €

1 6 Arbeitstage 6.35[3/8B] 3/8B (10A)39Zollgröße (ZOLL)1/4

45.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.35[1/2B] 1/2B (15A)39Zollgröße (ZOLL)1/4

35.84 €

1 12 Arbeitstage 9.53[1/4B] 1/4B (8A)26Zollgröße (ZOLL)3/8

41.41 €

1 6 Arbeitstage 9.53[3/8B] 3/8B (10A)26Zollgröße (ZOLL)3/8

49.53 €

1 6 Arbeitstage 9.53[1/2B] 1/2B (15A)26Zollgröße (ZOLL)3/8

42.56 €

1 6 Arbeitstage 12.7[1/4B] 1/4B (8A)29Zollgröße (ZOLL)1/2

42.56 €

1 6 Arbeitstage 12.7[3/8B] 3/8B (10A)29Zollgröße (ZOLL)1/2

58.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12.7[1/2B] 1/2B (15A)29Zollgröße (ZOLL)1/2

34.95 €

1 6 Arbeitstage 7.94[1/4B] 1/4B (8A)31Zollgröße (ZOLL)5/16

37.86 €

1 6 Arbeitstage 7.94[3/8B] 3/8B (10A)31Zollgröße (ZOLL)5/16

47.00 €

1 6 Arbeitstage 7.94[1/2B] 1/2B (15A)31Zollgröße (ZOLL)5/16

33.43 €

1 6 Arbeitstage 3[1/8B] 1/8B (6A)41Millimetergröße (METRISCH)-

36.23 €

1 6 Arbeitstage 3[1/4B] 1/4B (8A)41Millimetergröße (METRISCH)-

31.65 €

1 6 Arbeitstage 4[1/8B] 1/8B (6A)31Millimetergröße (METRISCH)-

34.31 €

1 6 Arbeitstage 4[1/4B] 1/4B (8A)31Millimetergröße (METRISCH)-

27.22 €

1 6 Arbeitstage 6[1/8B] 1/8B (6A)41Millimetergröße (METRISCH)-

30.89 €

1 6 Arbeitstage 6[1/4B] 1/4B (8A)41Millimetergröße (METRISCH)-

35.34 €

1 6 Arbeitstage 6[3/8B] 3/8B (10A)41Millimetergröße (METRISCH)-

45.10 €

1 6 Arbeitstage 6[1/2B] 1/2B (15A)41Millimetergröße (METRISCH)-

34.95 €

1 6 Arbeitstage 8[1/4B] 1/4B (8A)31Millimetergröße (METRISCH)-

37.86 €

1 6 Arbeitstage 8[3/8B] 3/8B (10A)31Millimetergröße (METRISCH)-

47.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8[1/2B] 1/2B (15A)31Millimetergröße (METRISCH)-

35.84 €

1 6 Arbeitstage 10[1/4B] 1/4B (8A)25Millimetergröße (METRISCH)-

41.41 €

1 5 Arbeitstage 10[3/8B] 3/8B (10A)25Millimetergröße (METRISCH)-

49.53 €

1 6 Arbeitstage 10[1/2B] 1/2B (15A)31Millimetergröße (METRISCH)-

42.56 €

1 6 Arbeitstage 12[1/4B] 1/4B (8A)31Millimetergröße (METRISCH)-

42.56 €

1 6 Arbeitstage 12[3/8B] 3/8B (10A)31Millimetergröße (METRISCH)-

58.28 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 12[1/2B] 1/2B (15A)31Millimetergröße (METRISCH)-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl
Verbindungsausführung Anschluss Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Manometerverschraubungen Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Anschlussgewinde, Ausführung PF Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support