Rohrfitting / IN / Edelstahl A4

Rohrfitting / IN / Edelstahl A4

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1 - 5 Zoll | 3 - 12.7 mm, / , [fluide Medien] Gas, Luft, Wasser oder Öl



Die Rohr-Fittings von FUJI SPECIAL dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium vorgesehen. Die Rohr-Fittings haben einen Außendurchmesser von 1 bis 5 Zoll oder 3 bis 12.7 mm.




Herstellerdetails:
Präzisionsdesign, das hohem Druck, Schocks, Vibrationen, Vakuumdruck und Temperaturschwankungen standhält. Das Rohr verwendet eine ideale Doppelferrulen-Methode, sodass keine Torsion auftritt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IN-04
IN-6
IN-8
IN-10
IN-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø
(Ø)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Größenspezifikationen Passender Außen-Ø bei ZOLL-Spezifikationen (Zollgröße)

12.61 €

1 8 Arbeitstage 12.729Zollgröße (ZOLL)1/2

10.82 €

1 5 Arbeitstage 641Millimetergröße (METRISCH)-

11.64 €

1 6 Arbeitstage 831Millimetergröße (METRISCH)-

13.54 €

1 5 Arbeitstage 1025Millimetergröße (METRISCH)-

15.44 €

1 6 Arbeitstage 1231Millimetergröße (METRISCH)-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Ausführung des zugehörigen Bauteils Stützhülse Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl Oberflächenbehandlung NA

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support