Klemmverschraubung / MA-□□ / Edelstahl A4 / MA Stecker-Adapter

Klemmverschraubung / MA-□□ / Edelstahl A4 / MA Stecker-Adapter
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1 - 3 Zoll | 3 - 12.7 mm, / , [Anschluss Gewinde] NPT, / , [fluide Medien] Gas, Luft, Wasser oder Öl



Die Klemmverschraubungen von FUJI SPECIAL werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Sie sind für den Einsatz mit Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium vorgesehen. Der äußere Durchmesser der Klemmverschraubungen beträgt 1 bis 3 Zoll oder 3 bis 12.7 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: NPT.




Herstellerdetails:
Präzisionsdesign, das hohem Druck, Schocks, Vibrationen, Vakuumdruck und Temperaturschwankungen standhält. Das Rohr verwendet eine ideale Doppelferrulen-Methode, sodass keine Torsion auftritt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MA-02-1
MA-02-2
MA-02-3
MA-02-4
MA-03-1
MA-03-2
MA-03-3
MA-04-3
MA-04-4
MA-04-6
MA-3-1
MA-3-2
MA-4-1
MA-4-2
MA-6-1
MA-6-2
MA-6-3
MA-6-4
MA-8-1
MA-8-2
MA-8-3
MA-8-4
MA-10-1
MA-10-2
MA-10-3
MA-10-4
MA-12-2
MA-12-3
MA-12-4
MA-12-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø
(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Größenspezifikationen Passender Außen-Ø bei ZOLL-Spezifikationen (Zollgröße)

18.47 €

1 7 Arbeitstage 6.35[1/8B] 1/839Zollgröße (ZOLL)1/4

21.52 €

1 7 Arbeitstage 6.35[1/4B] 1/439Zollgröße (ZOLL)1/4

26.84 €

1 7 Arbeitstage 6.35[3/8B] 3/839Zollgröße (ZOLL)1/4

39.78 €

1 7 Arbeitstage 6.35[1/2B] 1/239Zollgröße (ZOLL)1/4

18.47 €

1 7 Arbeitstage 9.53[1/8B] 1/826Zollgröße (ZOLL)3/8

21.52 €

1 9 Arbeitstage 9.53[1/4B] 1/426Zollgröße (ZOLL)3/8

26.08 €

1 7 Arbeitstage 9.53[3/8B] 3/826Zollgröße (ZOLL)3/8

26.08 €

1 7 Arbeitstage 12.7[3/8B] 3/819Zollgröße (ZOLL)1/2

38.25 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12.7[1/2B] 1/219Zollgröße (ZOLL)1/2

53.45 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12.7[3/4B] 3/419Zollgröße (ZOLL)1/2

27.61 €

1 7 Arbeitstage 3[1/8B] 1/841Millimetergröße (METRISCH)-

29.12 €

1 7 Arbeitstage 3[1/4B] 1/441Millimetergröße (METRISCH)-

26.08 €

1 7 Arbeitstage 4[1/8B] 1/831Millimetergröße (METRISCH)-

27.61 €

1 8 Arbeitstage 4[1/4B] 1/431Millimetergröße (METRISCH)-

18.47 €

1 7 Arbeitstage 6[1/8B] 1/841Millimetergröße (METRISCH)-

21.52 €

1 7 Arbeitstage 6[1/4B] 1/441Millimetergröße (METRISCH)-

26.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6[3/8B] 3/841Millimetergröße (METRISCH)-

39.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6[1/2B] 1/241Millimetergröße (METRISCH)-

18.47 €

1 7 Arbeitstage 8[1/8B] 1/831Millimetergröße (METRISCH)-

21.52 €

1 7 Arbeitstage 8[1/4B] 1/431Millimetergröße (METRISCH)-

26.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8[3/8B] 3/831Millimetergröße (METRISCH)-

39.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8[1/2B] 1/231Millimetergröße (METRISCH)-

18.47 €

1 13 Arbeitstage 10[1/8B] 1/825Millimetergröße (METRISCH)-

21.52 €

1 7 Arbeitstage 10[1/4B] 1/425Millimetergröße (METRISCH)-

26.08 €

1 7 Arbeitstage 10[3/8B] 3/825Millimetergröße (METRISCH)-

38.25 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[1/2B] 1/225Millimetergröße (METRISCH)-

23.05 €

1 7 Arbeitstage 12[1/4B] 1/431Millimetergröße (METRISCH)-

26.08 €

1 7 Arbeitstage 12[3/8B] 3/831Millimetergröße (METRISCH)-

38.25 €

1 7 Arbeitstage 12[1/2B] 1/231Millimetergröße (METRISCH)-

53.45 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12[3/4B] 3/431Millimetergröße (METRISCH)-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Ausführung des zugehörigen Bauteils Adapter mit Außengewinde Werkstoff Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl Anschlussgewinde, Ausführung R
Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support