Klemmverschraubung / MC-□□ / Edelstahl A4 / Geradverbinder / MC Halbverschraubung

Klemmverschraubung / MC-□□ / Edelstahl A4 / Geradverbinder / MC Halbverschraubung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1 - 7 Zoll | 1.6 - 25.4 mm, / , [Anschluss Gewinde] NPT oder PT, / , [fluide Medien] Gas, Luft, Wasser oder Öl



Die Klemmverschraubungen von FUJI SPECIAL werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Als fluides Medium sollen sie mit Gas, Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. Der Außendurchmesser der Klemmverschraubungen liegt im Bereich von 1 bis 7 Zoll oder 1.6 bis 25.4 mm. Diese Arten von Anschlussgewinden stehen zur Auswahl: NPT oder PT.




Herstellerdetails:
Präzisionsdesign, das hohem Druck, Schocks, Vibrationen, Vakuumdruck und Temperaturschwankungen standhält. Das Rohr verwendet eine ideale Doppelferrulen-Methode, sodass keine Torsion auftritt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MC-005-1
MC-005-2
MC-01-1
MC-01-2
MC-02-1
MC-02-2
MC-02-3
MC-02-4
MC-03-1
MC-03-2
MC-03-3
MC-03-4
MC-03-6
MC-04-2
MC-04-3
MC-04-4
MC-04-6
MC-05-3
MC-05-4
MC-05-6
MC-06-4
MC-06-6
MC-07-4
MC-07-6
MC-08-6
MC-08-8
MC-025-1
MC-025-2
MC-025-3
MC-025-4
MC-2-1
MC-2-2
MC-3-1
MC-3-2
MC-4-1
MC-4-2
MC-6-1
MC-6-1N
MC-6-2
MC-6-3
MC-6-4
MC-8-1
MC-8-2
MC-8-3
MC-8-4
MC-10-1
MC-10-2
MC-10-3
MC-10-4
MC-10-6
MC-10.5-1
MC-10.5-2
MC-10.5-3
MC-10.5-4
MC-12-2
MC-12-3
MC-12-4
MC-12-6
MC-13.8-2
MC-13.8-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø
(Ø)
Anschlussgewinde, Ausführung Gewinde-Nenn-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Größenspezifikationen Passender Außen-Ø bei ZOLL-Spezifikationen (Zollgröße) Passender Rohrnenn-Ø bei PLAN-Spezifikationen

40.96 €

1 6 Arbeitstage 1.6PT[1/8B] 1/8B (6A)10Zollgröße (ZOLL)1/16-

58.08 €

1 6 Arbeitstage 1.6PT[1/4B] 1/4B (8A)10Zollgröße (ZOLL)1/16-

30.64 €

1 8 Arbeitstage 3.18PT[1/8B] 1/8B (6A)39Zollgröße (ZOLL)1/8-

30.64 €

1 5 Arbeitstage 3.18PT[1/4B] 1/4B (8A)39Zollgröße (ZOLL)1/8-

21.69 €

10.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6.35PT[1/8B] 1/8B (6A)39Zollgröße (ZOLL)1/4-

21.69 €

11.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6.35PT[1/4B] 1/4B (8A)39Zollgröße (ZOLL)1/4-

30.14 €

1 6 Arbeitstage 6.35PT[3/8B] 3/8B (10A)39Zollgröße (ZOLL)1/4-

38.25 €

1 6 Arbeitstage 6.35PT[1/2B] 1/2B (15A)39Zollgröße (ZOLL)1/4-

32.93 €

1 6 Arbeitstage 9.53PT[1/8B] 1/8B (6A)26Zollgröße (ZOLL)3/8-

31.65 €

1 6 Arbeitstage 9.53PT[1/4B] 1/4B (8A)26Zollgröße (ZOLL)3/8-

31.65 €

1 6 Arbeitstage 9.53PT[3/8B] 3/8B (10A)26Zollgröße (ZOLL)3/8-

40.79 €

1 6 Arbeitstage 9.53PT[1/2B] 1/2B (15A)26Zollgröße (ZOLL)3/8-

55.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9.53PT[3/4B] 3/4B (20A)26Zollgröße (ZOLL)3/8-

34.39 €

1 6 Arbeitstage 12.7PT[1/4B] 1/4B (8A)29Zollgröße (ZOLL)1/2-

41.67 €

1 6 Arbeitstage 12.7PT[3/8B] 3/8B (10A)29Zollgröße (ZOLL)1/2-

42.56 €

1 5 Arbeitstage 12.7PT[1/2B] 1/2B (15A)29Zollgröße (ZOLL)1/2-

43.76 €

21.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12.7PT[3/4B] 3/4B (20A)29Zollgröße (ZOLL)1/2-

55.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15.87PT[3/8B] 3/8B (10A)23Zollgröße (ZOLL)5/8-

55.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15.87PT[1/2B] 1/2B (15A)23Zollgröße (ZOLL)5/8-

71.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15.87PT[3/4B] 3/4B (20A)23Zollgröße (ZOLL)5/8-

76.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 19.05PT[1/2B] 1/2B (15A)26Zollgröße (ZOLL)3/4-

76.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 19.05PT[3/4B] 3/4B (20A)26Zollgröße (ZOLL)3/4-

96.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 22.23PT[1/2B] 1/2B (15A)22Zollgröße (ZOLL)7/8-

96.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 22.23PT[3/4B] 3/4B (20A)22Zollgröße (ZOLL)7/8-

111.72 €

1 6 Arbeitstage 25.4PT[3/4B] 3/4B (20A)24Zollgröße (ZOLL)1-

111.72 €

1 6 Arbeitstage 25.4PT[1B] 1B (25A)24Zollgröße (ZOLL)1-

27.22 €

1 6 Arbeitstage 7.94PT[1/8B] 1/8B (6A)31Zollgröße (ZOLL)5/16-

27.22 €

1 6 Arbeitstage 7.94PT[1/4B] 1/4B (8A)31Zollgröße (ZOLL)5/16-

30.64 €

1 6 Arbeitstage 7.94PT[3/8B] 3/8B (10A)31Zollgröße (ZOLL)5/16-

39.90 €

1 6 Arbeitstage 7.94PT[1/2B] 1/2B (15A)31Zollgröße (ZOLL)5/16-

40.96 €

1 5 Arbeitstage 2PT[1/8B] 1/8B (6A)10Millimetergröße (METRISCH)--

58.08 €

1 6 Arbeitstage 2PT[1/4B] 1/4B (8A)10Millimetergröße (METRISCH)--

30.64 €

1 5 Arbeitstage 3PT[1/8B] 1/8B (6A)41Millimetergröße (METRISCH)--

25.97 €

12.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3PT[1/4B] 1/4B (8A)41Millimetergröße (METRISCH)--

27.09 €

1 6 Arbeitstage 4PT[1/8B] 1/8B (6A)31Millimetergröße (METRISCH)--

27.09 €

1 5 Arbeitstage 4PT[1/4B] 1/4B (8A)31Millimetergröße (METRISCH)--

21.35 €

9.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6PT[1/8B] 1/8B (6A)41Millimetergröße (METRISCH)--

22.79 €

10.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6NPT[1/8B] 1/8B (6A)41Millimetergröße (METRISCH)--

22.86 €

9.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6PT[1/4B] 1/4B (8A)41Millimetergröße (METRISCH)--

30.14 €

1 5 Arbeitstage 6PT[3/8B] 3/8B (10A)41Millimetergröße (METRISCH)--

38.25 €

1 5 Arbeitstage 6PT[1/2B] 1/2B (15A)41Millimetergröße (METRISCH)--

27.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8PT[1/8B] 1/8B (6A)31Millimetergröße (METRISCH)--

25.03 €

10.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8PT[1/4B] 1/4B (8A)31Millimetergröße (METRISCH)--

30.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8PT[3/8B] 3/8B (10A)31Millimetergröße (METRISCH)--

39.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8PT[1/2B] 1/2B (15A)31Millimetergröße (METRISCH)--

32.93 €

1 5 Arbeitstage 10PT[1/8B] 1/8B (6A)25Millimetergröße (METRISCH)--

26.17 €

12.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10PT[1/4B] 1/4B (8A)25Millimetergröße (METRISCH)--

26.17 €

11.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10PT[3/8B] 3/8B (10A)25Millimetergröße (METRISCH)--

40.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PT[1/2B] 1/2B (15A)25Millimetergröße (METRISCH)--

55.99 €

1 6 Arbeitstage 10PT[3/4B] 3/4B (20A)25Millimetergröße (METRISCH)--

34.19 €

1 6 Arbeitstage 10.5PT[1/8B] 1/8B (6A)12Gasrohrgröße (PLAN)-1/8

32.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.5PT[1/4B] 1/4B (8A)12Gasrohrgröße (PLAN)-1/8

32.93 €

1 6 Arbeitstage 10.5PT[3/8B] 3/8B (10A)12Gasrohrgröße (PLAN)-1/8

42.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.5PT[1/2B] 1/2B (15A)12Gasrohrgröße (PLAN)-1/8

41.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12PT[1/4B] 1/4B (8A)31Millimetergröße (METRISCH)--

41.67 €

1 5 Arbeitstage 12PT[3/8B] 3/8B (10A)31Millimetergröße (METRISCH)--

42.56 €

1 5 Arbeitstage 12PT[1/2B] 1/2B (15A)31Millimetergröße (METRISCH)--

58.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12PT[3/4B] 3/4B (20A)31Millimetergröße (METRISCH)--

54.73 €

1 6 Arbeitstage 13.8PT[1/4B] 1/4B (8A)30Gasrohrgröße (PLAN)-1/4

54.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13.8PT[3/8B] 3/8B (10A)30Gasrohrgröße (PLAN)-1/4

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl
Verbindungsausführung Anschluss Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Halbe Verschraubung Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support