Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1 - 5 Zoll | 3 - 12.7 mm, / , [fluide Medien] Gas, Luft, Wasser oder Öl
Die Rohr-Fittings von FUJI SPECIAL dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Gas, Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. Die Rohr-Fittings haben einen Außendurchmesser von 1 bis 5 Zoll oder 3 bis 12.7 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MWE-10-2
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Gas / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø | Halbe Winkelstücke | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl |
Passender Rohraußen-Ø(Ø) | 10 | Passender Rohraußen-Ø des zweiten Endes(Ø) | 13.8 | Max. Betriebsdruck(MPa) | 25 |
Oberflächenbehandlung | NA | Größenspezifikationen | Millimetergröße (METRISCH) |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrfitting / MRT-6-1 / Edelstahl A4 / Winkelverbinder, die Teilenummer ist MWE-10-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MWE-10-2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften