Klemmverschraubung / SWE-8-0 / Edelstahl A4 / Winkelverbinder / SWE S.W Halbes Winkelstück

Klemmverschraubung / SWE-8-0 / Edelstahl A4 / Winkelverbinder / SWE S.W Halbes Winkelstück
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1 - 5 Zoll | 3 - 12.7 mm, / , [fluide Medien] Gas, Luft, Wasser oder Öl



FUJI SPECIAL stellt Klemmverschraubungen her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Gas, Luft, Wasser oder Öl dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Die Klemmverschraubungen weisen einen Außendurchmesser von 1 bis 5 Zoll oder 3 bis 12.7 mm auf.




Herstellerdetails:
Präzisionsdesign, das hohem Druck, Schocks, Vibrationen, Vakuumdruck und Temperaturschwankungen standhält. Das Rohr verwendet eine ideale Doppelferrulen-Methode, sodass keine Torsion auftritt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SWE-8-0

Teilenummer
SWE-8-0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

44.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Halbe Winkelstücke Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Passender Rohraußen-Ø(Ø) 8 Max. Betriebsdruck(MPa) 31 Oberflächenbehandlung NA
Größenspezifikationen Millimetergröße (METRISCH)

Sie befinden sich auf der Seite für Klemmverschraubung / SWE-8-0 / Edelstahl A4 / Winkelverbinder / SWE S.W Halbes Winkelstück, die Teilenummer ist SWE-8-0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SWE-8-0.

Technischer Support