Rohrfitting / UT / Edelstahl A4 / T-Verbinder

Rohrfitting / UT / Edelstahl A4 / T-Verbinder
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1 - 7 Zoll | 1.6 - 25.4 mm, / , [fluide Medien] Gas, Luft, Wasser oder Öl



Die Rohr-Fittings von FUJI SPECIAL dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium geeignet. Die Rohr-Fittings weisen einen Außendurchmesser von 1 bis 7 Zoll oder 1.6 bis 25.4 mm auf.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Das Präzisionsdesign hält hohem Druck, Schocks, Vibrationen, Vakuum und Temperaturschwankungen stand.
· Das Rohr verwendet eine ideale Doppelferrulen-Methode, sodass keine Torsion auftritt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UT-005-0
UT-01-0
UT-02-0
UT-03-0
UT-04-0
UT-05-0
UT-06-0
UT-07-0
UT-08-0
UT-025-0
UT-3-0
UT-4-0
UT-6-0
UT-8-0
UT-10-0
UT-10.5-0
UT-12-0
UT-13.8-0
UT-14-0
UT-15-0
UT-16-0
UT-17.3-0
UT-18-0
UT-20-0
UT-21.7-0
UT-22-0
UT-25-0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø
(Ø)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Größenspezifikationen Passender Außen-Ø bei ZOLL-Spezifikationen (Zollgröße) Passender Rohrnenn-Ø bei PLAN-Spezifikationen

93.69 €

1 6 Arbeitstage 1.610Zollgröße (ZOLL)1/16-

69.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.1839Zollgröße (ZOLL)1/8-

57.13 €

1 5 Arbeitstage 6.3539Zollgröße (ZOLL)1/4-

75.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9.5326Zollgröße (ZOLL)3/8-

102.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12.729Zollgröße (ZOLL)1/2-

92.24 €

1 6 Arbeitstage 15.8723Zollgröße (ZOLL)5/8-

129.43 €

1 6 Arbeitstage 19.0526Zollgröße (ZOLL)3/4-

155.99 €

1 6 Arbeitstage 22.2322Zollgröße (ZOLL)7/8-

248.96 €

1 6 Arbeitstage 25.424Zollgröße (ZOLL)1-

68.16 €

1 6 Arbeitstage 7.9431Zollgröße (ZOLL)5/16-

69.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 341Millimetergröße (METRISCH)--

67.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 431Millimetergröße (METRISCH)--

57.13 €

1 5 Arbeitstage 641Millimetergröße (METRISCH)--

68.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 831Millimetergröße (METRISCH)--

75.38 €

1 5 Arbeitstage 1025Millimetergröße (METRISCH)--

77.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.512Gasrohrgröße (PLAN)-1/8

102.75 €

1 5 Arbeitstage 1231Millimetergröße (METRISCH)--

89.58 €

1 6 Arbeitstage 13.830Gasrohrgröße (PLAN)-1/4

89.58 €

1 6 Arbeitstage 1426Millimetergröße (METRISCH)--

92.24 €

1 9 Arbeitstage 1525Millimetergröße (METRISCH)--

102.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1623Millimetergröße (METRISCH)--

129.43 €

1 6 Arbeitstage 17.324Gasrohrgröße (PLAN)-3/8

129.43 €

1 6 Arbeitstage 1827Millimetergröße (METRISCH)--

143.60 €

1 6 Arbeitstage 2025Millimetergröße (METRISCH)--

189.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 21.724Gasrohrgröße (PLAN)-1/2

155.99 €

1 6 Arbeitstage 2222Millimetergröße (METRISCH)--

248.96 €

1 6 Arbeitstage 2525Millimetergröße (METRISCH)--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø T-Stücke Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support