Klemmverschraubung / FB / Innengewinde

Klemmverschraubung / FB / Innengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6.5 - 35 mm | 8 - 64.5 mm, / , [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Dampf, Luft, Wasser oder Öl



Die Klemmverschraubungen von FUJI SPECIAL werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Sie sind für den Betrieb mit Dampf, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium geeignet. Die Klemmverschraubungen haben einen Außendurchmesser von 6.5 bis 35 mm oder 8 bis 64.5 mm. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: Rc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FB-1/2X3/4
FB-1/4X3/8
FB-1/8X1/4
FB-1X11/4
FB-3/4X1
FB-3/8X1/2
FB-8X1/4
FB-10X1/4
FB-12X1/4
FB-12X3/8
FB-15X1/2
FB-15X3/8
FB-16X1/2
FB-18X1/2
FB-20X3/4
FB-22X3/4
FB-25X1
FB-25X3/4
FB-28X1
FB-30X1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Schlauchgröße, Ausführung Nenn-Ø A 1 Nenn-Ø B 1 Nenn-Ø 1
(mm)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø Größenspezifikationen

52.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe151/2-21.73/4B (20A)(Zoll)

26.38 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe81/4-13.803/8B (10A)(Zoll)

25.72 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe61/8-10.501/4B (8A)(Zoll)

106.26 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe251-341 1/4B (32A)(Zoll)

69.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe203/4-27.21B (25A)(Zoll)

43.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe103/8-17.31/2B (15A)(Zoll)

24.56 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--881/4B (8A)Millimetergröße

25.72 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--10101/4B (8A)Millimetergröße

27.75 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--12121/4B (8A)Millimetergröße

27.75 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--12123/8B (10A)Millimetergröße

38.90 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--15151/2B (15A)Millimetergröße

35.28 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--15153/8B (10A)Millimetergröße

42.45 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--16161/2B (15A)Millimetergröße

43.54 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--18181/2B (15A)Millimetergröße

50.48 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--20203/4B (20A)Millimetergröße

52.58 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--22223/4B (20A)Millimetergröße

65.55 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--25251B (25A)Millimetergröße

53.31 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--25253/4B (20A)Millimetergröße

69.67 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--28281B (25A)Millimetergröße

71.99 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--30301B (25A)Millimetergröße

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff EN 1.1149 Äquiv. Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Öl / Pulver Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform T-Stück
Befestigung, Ausführung Schneidringverschraubungen Werkstoff des passenden Rohrs Stahl Anschlussgewinde, Ausführung Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 21 Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Technischer Support