Klemmverschraubung / J

Klemmverschraubung / J
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 53.5 mm | 4 - 50 mm, / , [fluide Medien] Dampf, Luft, Wasser oder Öl



Mit den Klemmverschraubungen von FUJI SPECIAL wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Sie sind für den Betrieb mit Dampf, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium geeignet. Die Klemmverschraubungen weisen einen Außendurchmesser von 4 bis 53.5 mm oder 4 bis 50 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J-1
J-1/2
J-1/4
J-1/8
J-3/4
J-3/8
J-4
J-6
J-8
J-10
J-12
J-15
J-16
J-18
J-20
J-22
J-25
J-28
J-30
J-32
J-35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Schlauchgröße, Ausführung Nenn-Ø A 1 Nenn-Ø B 1 Nenn-Ø 1
(mm)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Größenspezifikationen

49.55 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe251-34(Zoll)

26.60 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe151/2-21.7(Zoll)

18.33 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe81/4-13.80(Zoll)

15.30 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe61/8-10.50(Zoll)

33.18 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe203/4-27.2(Zoll)

23.40 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe103/8-17.3(Zoll)

14.13 €

1 7 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--44Millimetergröße

14.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--66Millimetergröße

14.43 €

1 10 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--88Millimetergröße

15.30 €

1 5 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--1010Millimetergröße

16.09 €

1 5 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--1212Millimetergröße

18.91 €

1 5 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--1515Millimetergröße

21.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--1616Millimetergröße

23.40 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--1818Millimetergröße

24.12 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--2020Millimetergröße

26.60 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--2222Millimetergröße

31.08 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--2525Millimetergröße

33.18 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--2828Millimetergröße

38.11 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--3030Millimetergröße

43.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--3232Millimetergröße

49.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--3535Millimetergröße

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff EN 1.1149 Äquiv. Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Öl / Pulver Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.)
Befestigung, Ausführung Schneidringverschraubungen Werkstoff des passenden Rohrs Stahl Max. Betriebsdruck(MPa) 21
Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Technischer Support