Klemmverschraubung / L-□□ / Winkelverbinder

Klemmverschraubung / L-□□ / Winkelverbinder
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3.5 - 50 mm | 6 - 50 mm, / , [fluide Medien] Dampf, Luft, Wasser oder Öl



FUJI SPECIAL stellt Klemmverschraubungen her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Sie sind für den Betrieb mit Dampf, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium geeignet. Die Klemmverschraubungen haben einen Außendurchmesser von 3.5 bis 50 mm oder 6 bis 50 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-1
L-1/2
L-1/4
L-1/8
L-3/4
L-3/8
L-6
L-8
L-10
L-15
L-16
L-18
L-20
L-22
L-25
L-28
L-30
L-32
L-35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Schlauchgröße, Ausführung Nenn-Ø A 1 Nenn-Ø B 1 Nenn-Ø 1
(mm)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Größenspezifikationen

65.27 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe251-34(Zoll)

34.19 €

1 8 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe151/2-21.7(Zoll)

23.54 €

1 9 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe81/4-13.80(Zoll)

20.35 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe61/8-10.50(Zoll)

44.55 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe203/4-27.2(Zoll)

29.99 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe103/8-17.3(Zoll)

20.33 €

9.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahlrohr - metrische Größe--66Millimetergröße

20.69 €

8.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahlrohr - metrische Größe--88Millimetergröße

21.23 €

8.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahlrohr - metrische Größe--1010Millimetergröße

24.49 €

1 7 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--1515Millimetergröße

27.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--1616Millimetergröße

29.99 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--1818Millimetergröße

31.08 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--2020Millimetergröße

34.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--2222Millimetergröße

36.73 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--2525Millimetergröße

44.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--2828Millimetergröße

49.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--3030Millimetergröße

60.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--3232Millimetergröße

65.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--3535Millimetergröße

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff EN 1.1149 Äquiv. Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Öl / Pulver Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung Anschlussform Winkelstück
Befestigung, Ausführung Schneidringverschraubungen Werkstoff des passenden Rohrs Stahl Max. Betriebsdruck(MPa) 21
Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Technischer Support