Klemmverschraubung / T-□□ / T-Verbinder

Klemmverschraubung / T-□□ / T-Verbinder
  • Mengenrabatt
The product features a structure/functionality which allows for high tolerance to both external and internal high temperature/heat and durability against vibration, shock and rough handling.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T-1
T-1/2
T-1/4
T-1/8
T-3/4
T-3/8
T-6
T-8
T-11/2
T-11/4
T-12
T-15
T-16
T-18
T-20
T-22
T-25
T-28
T-30
T-32
T-35
T-38
T-40
T-42
T-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Schlauchgröße, Ausführung Nenn-Ø A 1 Nenn-Ø B 1 Nenn-Ø 1
(mm)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Größenspezifikationen

81.26 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe251-34(Zoll)

44.83 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe151/2-21.7(Zoll)

30.58 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe81/4-13.80(Zoll)

25.72 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe61/8-10.50(Zoll)

61.06 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe203/4-27.2(Zoll)

36.80 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe103/8-17.3(Zoll)

21.52 €

1 5 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--66Millimetergröße

24.49 €

1 5 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--88Millimetergröße

96.29 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe401 1/2-48.6(Zoll)

108.11 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe321 1/4-42.7(Zoll)

27.39 €

1 5 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--1212Millimetergröße

31.08 €

1 8 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--1515Millimetergröße

34.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--1616Millimetergröße

37.68 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--1818Millimetergröße

39.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--2020Millimetergröße

44.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--2222Millimetergröße

51.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--2525Millimetergröße

51.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--2828Millimetergröße

63.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--3030Millimetergröße

77.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--3232Millimetergröße

87.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--3535Millimetergröße

91.01 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--3838Millimetergröße

103.17 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--4040Millimetergröße

104.86 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--4242Millimetergröße

96.29 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--5050Millimetergröße

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff EN 1.1149 Äquiv. Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Öl / Pulver Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung Anschlussform T-Stück
Befestigung, Ausführung Schneidringverschraubungen Werkstoff des passenden Rohrs Stahl Max. Betriebsdruck(MPa) 21
Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Technischer Support