Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6.5 - 38.8 mm | 6 - 30 mm | 6 - 44.7 mm | 8 - 38 mm, / , [fluide Medien] Dampf, Luft, Wasser oder Öl
Die Klemmverschraubungen von FUJI SPECIAL werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Sie sind für den Einsatz mit Dampf, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium vorgesehen. Der Außendurchmesser der Klemmverschraubungen liegt im Bereich von 6.5 bis 38.8 mm, 6 bis 30 mm, 6 bis 44.7 mm oder 8 bis 38 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Nenn-Ø A 1 | Nenn-Ø B 1 | Nenn-Ø 1 (mm) | Passender Rohr-AD 1 (mm) | Nenn-Ø A 2 [bei verschiedenen Durchmessern] | Nenn-Ø B 2 [bei verschiedenen Durchmessern] | Nenn-Ø 2 [bei verschiedenen Durchmessern] (mm) | Passender Rohr-AD 2 [im Fall von verschiedenen Durchmessern] (mm) | Größenspezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 15 | 1/2 | - | 21.7 | 8 | 1/4 | - | 13.80 | (Zoll) | ||
26.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 15 | 1/2 | - | 21.7 | 10 | 3/8 | - | 17.30 | (Zoll) | ||
18.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 8 | 1/4 | - | 13.80 | 6 | 1/8 | - | 10.5 | (Zoll) | ||
43.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 25 | 1 | - | 34 | 15 | 1/2 | - | 21.7 | (Zoll) | |
47.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 25 | 1 | - | 34 | 20 | 3/4 | - | 27.2 | (Zoll) | |
30.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 20 | 3/4 | - | 27.2 | 15 | 1/2 | - | 21.7 | (Zoll) | |
30.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 20 | 3/4 | - | 27.2 | 10 | 3/8 | - | 17.30 | (Zoll) | |
23.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 10 | 3/8 | - | 17.3 | 8 | 1/4 | - | 13.80 | (Zoll) | ||
21.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 10 | 3/8 | - | 17.3 | 6 | 1/8 | - | 10.5 | (Zoll) | ||
17.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 8 | 8 | - | - | 6 | 6 | Millimetergröße | ||
17.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 10 | 10 | - | - | 6 | 6 | Millimetergröße | ||
18.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 10 | 10 | - | - | 8 | 8 | Millimetergröße | ||
18.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 12 | 12 | - | - | 6 | 6 | Millimetergröße | ||
18.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 12 | 12 | - | - | 8 | 8 | Millimetergröße | ||
18.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 12 | 12 | - | - | 10 | 10 | Millimetergröße | ||
18.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 15 | 15 | - | - | 8 | 8 | Millimetergröße | ||
19.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 15 | 15 | - | - | 10 | 10 | Millimetergröße | ||
19.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 16 | 16 | - | - | 6 | 6 | Millimetergröße | |
20.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 16 | 16 | - | - | 10 | 10 | Millimetergröße | ||
20.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 16 | 16 | - | - | 12 | 12 | Millimetergröße | |
21.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 18 | 18 | - | - | 10 | 10 | Millimetergröße | ||
22.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 18 | 18 | - | - | 15 | 15 | Millimetergröße | ||
23.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 20 | 20 | - | - | 6 | 6 | Millimetergröße | ||
23.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 20 | 20 | - | - | 12 | 12 | Millimetergröße | ||
24.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 20 | 20 | - | - | 16 | 16 | Millimetergröße | |
25.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 22 | 22 | - | - | 15 | 15 | Millimetergröße | ||
26.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 22 | 22 | - | - | 18 | 18 | Millimetergröße | ||
27.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 25 | 25 | - | - | 16 | 16 | Millimetergröße | |
27.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 25 | 25 | - | - | 20 | 20 | Millimetergröße | |
29.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 28 | 28 | - | - | 18 | 18 | Millimetergröße | |
30.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 28 | 28 | - | - | 22 | 22 | Millimetergröße | |
33.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 30 | 30 | - | - | 25 | 25 | Millimetergröße | |
38.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 32 | 32 | - | - | 25 | 25 | Millimetergröße | |
47.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 35 | 35 | - | - | 28 | 28 | Millimetergröße | |
56.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 38 | 38 | - | - | 30 | 30 | Millimetergröße |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | EN 1.1149 Äquiv. | Passende Rohrausführung | Stahlrohr (allgemein) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Öl / Pulver | Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø, Einsteckverbindung | Anschlussform | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.) |
Befestigung, Ausführung | Schneidringverschraubungen | Werkstoff des passenden Rohrs | Stahl | Max. Betriebsdruck(MPa) | 21 |
Oberflächenbehandlung | NA | Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | als 2,0 MPa |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passende Schlauchgröße, Ausführung
Nenn-Ø A 1
Nenn-Ø B 1
Nenn-Ø 1(mm)
Passender Rohr-AD 1(mm)
Nenn-Ø A 2 [bei verschiedenen Durchmessern]
Nenn-Ø B 2 [bei verschiedenen Durchmessern]
Nenn-Ø 2 [bei verschiedenen Durchmessern](mm)
Passender Rohr-AD 2 [im Fall von verschiedenen Durchmessern](mm)
Größenspezifikationen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften