Klemmverschraubung / JA

Klemmverschraubung / JA
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 50 mm | 4 - 56.5 mm, / , [fluide Medien] Dampf, Luft, Wasser oder Öl



FUJI SPECIAL stellt Klemmverschraubungen her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Sie eignen sich für die Verwendung mit Dampf, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium. Die Klemmverschraubungen haben einen Außendurchmesser von 4 bis 50 mm oder 4 bis 56.5 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JA-1
JA-1/2
JA-1/4
JA-1/8
JA-3/4
JA-3/8
JA-4
JA-6
JA-8
JA-10
JA-11/2
JA-11/4
JA-12
JA-15
JA-16
JA-18
JA-20
JA-22
JA-25
JA-28
JA-30
JA-32
JA-35
JA-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Schlauchgröße, Ausführung Nenn-Ø A 1 Nenn-Ø B 1 Nenn-Ø 1
(mm)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Größenspezifikationen

69.75 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe251-34(Zoll)

38.47 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe151/2-21.7(Zoll)

26.44 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe81/4-13.80(Zoll)

22.46 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe61/8-10.50(Zoll)

49.25 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe203/4-27.2(Zoll)

34.48 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe103/8-17.3(Zoll)

18.69 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--44Millimetergröße

18.69 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--66Millimetergröße

21.01 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--88Millimetergröße

22.46 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--1010Millimetergröße

113.90 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe401 1/2-48.6(Zoll)

92.36 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe321 1/4-42.7(Zoll)

23.76 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--1212Millimetergröße

28.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--1515Millimetergröße

32.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--1616Millimetergröße

34.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--1818Millimetergröße

35.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--2020Millimetergröße

38.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--2222Millimetergröße

42.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--2525Millimetergröße

49.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--2828Millimetergröße

51.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--3030Millimetergröße

62.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--3232Millimetergröße

69.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--3535Millimetergröße

113.90 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--5050Millimetergröße

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff EN 1.1149 Äquiv. Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Öl / Pulver Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.)
Befestigung, Ausführung Schneidringverschraubungen Werkstoff des passenden Rohrs Stahl Max. Betriebsdruck(MPa) 21
Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Technischer Support