Klemmverschraubung / F-□□ / T-Verbinder / zweifach

Klemmverschraubung / F-□□ / T-Verbinder / zweifach
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 50 mm | 4 - 66.5 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Dampf, Luft, Wasser oder Öl



Mit den Klemmverschraubungen von FUJI SPECIAL wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Sie sind für den Betrieb mit Dampf, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium geeignet. Die Klemmverschraubungen haben einen Außendurchmesser von 4 bis 50 mm oder 4 bis 66.5 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F-1/2X3/4
F-1/4X3/8
F-1/8X1/4
F-1X11/4
F-3/4X1
F-3/8X1/2
F-6X1/4
F-6X1/8
F-8X1/4
F-8X1/8
F-10X1/4
F-10X3/8
F-12X1/4
F-12X3/8
F-15X1/2
F-15X3/8
F-16X1/2
F-18X1/2
F-20X3/4
F-22X3/4
F-25X1
F-25X3/4
F-28X1
F-30X1
F-30X11/4
F-32X11/4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Schlauchgröße, Ausführung Nenn-Ø A 1 Nenn-Ø B 1 Nenn-Ø 1
(mm)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø Größenspezifikationen

41.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe151/2-21.73/4B (20A)(Zoll)

29.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe81/4-13.803/8B (10A)(Zoll)

24.12 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe61/8-10.501/4B (8A)(Zoll)

82.49 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe251-341 1/4B (32A)(Zoll)

57.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe203/4-27.21B (25A)(Zoll)

34.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe103/8-17.31/2B (15A)(Zoll)

20.95 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--661/4B (8A)Millimetergröße

20.73 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--661/8B (6A)Millimetergröße

22.46 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--881/4B (8A)Millimetergröße

22.46 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--881/8B (6A)Millimetergröße

23.54 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--10101/4B (8A)Millimetergröße

24.12 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--10103/8B (10A)Millimetergröße

25.15 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--12121/4B (8A)Millimetergröße

21.78 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--12123/8B (10A)Millimetergröße

28.70 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--15151/2B (15A)Millimetergröße

28.70 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--15153/8B (10A)Millimetergröße

37.16 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--16161/2B (15A)Millimetergröße

38.25 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--18181/2B (15A)Millimetergröße

41.44 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--20203/4B (20A)Millimetergröße

45.85 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--22223/4B (20A)Millimetergröße

52.23 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--25251B (25A)Millimetergröße

52.23 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--25253/4B (20A)Millimetergröße

58.39 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--28281B (25A)Millimetergröße

60.55 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--30301B (25A)Millimetergröße

65.62 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--30301 1/4B (32A)Millimetergröße

79.52 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--32321 1/4B (32A)Millimetergröße

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff EN 1.1149 Äquiv. Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Öl / Pulver Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform T-Stück
Befestigung, Ausführung Schneidringverschraubungen Werkstoff des passenden Rohrs Stahl Anschlussgewinde, Ausführung R
Max. Betriebsdruck(MPa) 21 Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Technischer Support