Rohrfitting mit Schneidring / GC

Rohrfitting mit Schneidring / GC
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 35 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl



FUJI SPECIAL stellt Rohr-Fittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium geeignet. Die Rohr-Fittings weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 35 mm auf. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GC-4-R1/8-B
GC-6-R1/2-B
GC-6-R1/4-B
GC-6-R1/8-B
GC-6-R3/8-B
GC-8-R1/2-B
GC-8-R1/4-B
GC-8-R1/8-B
GC-8-R3/8-B
GC-10-R1/2-B
GC-10-R1/4-B
GC-10-R1/8-B
GC-10-R3/8-B
GC-12-R1/2-B
GC-12-R1/4-B
GC-12-R3/8-B
GC-14-R1/2-B
GC-14-R3/8-B
GC-15-R1/2-B
GC-15-R3/8-B
GC-16-R1/2-B
GC-16-R3/8-B
GC-18-R1/2-B
GC-20-R1/2-B
GC-20-R3/4-B
GC-22-R1/2-B
GC-22-R3/4-B
GC-25-R1-B
GC-28-R1-B
GC-30-R1-B
GC-32-R1(1/4)-B
GC-35-R1(1/4)-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø 1
(mm)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø

11.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 441/8B (6A)

21.18 €

1 7 Arbeitstage 661/2B (15A)

5.99 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 661/4B (8A)

5.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 661/8B (6A)

15.09 €

1 7 Arbeitstage 663/8B (10A)

22.24 €

1 7 Arbeitstage 881/2B (15A)

14.77 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 881/4B (8A)

6.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 881/8B (6A)

16.00 €

1 7 Arbeitstage 883/8B (10A)

22.77 €

1 5 Arbeitstage 10101/2B (15A)

15.58 €

1 5 Arbeitstage 10101/4B (8A)

15.31 €

1 7 Arbeitstage 10101/8B (6A)

16.37 €

1 5 Arbeitstage 10103/8B (10A)

23.84 €

1 5 Arbeitstage 12121/2B (15A)

16.90 €

1 7 Arbeitstage 12121/4B (8A)

17.18 €

1 5 Arbeitstage 12123/8B (10A)

23.84 €

1 11 Arbeitstage 14141/2B (15A)

21.69 €

1 7 Arbeitstage 14143/8B (10A)

24.39 €

1 7 Arbeitstage 15151/2B (15A)

23.84 €

1 7 Arbeitstage 15153/8B (10A)

28.10 €

1 7 Arbeitstage 16161/2B (15A)

27.86 €

1 7 Arbeitstage 16163/8B (10A)

31.31 €

1 7 Arbeitstage 18181/2B (15A)

33.72 €

1 7 Arbeitstage 20201/2B (15A)

35.05 €

1 7 Arbeitstage 20203/4B (20A)

43.12 €

1 7 Arbeitstage 22221/2B (15A)

47.42 €

1 13 Arbeitstage 22223/4B (20A)

53.73 €

1 7 Arbeitstage 25251B (25A)

64.64 €

1 8 Arbeitstage 28281B (25A)

82.43 €

1 8 Arbeitstage 30301B (25A)

142.65 €

1 8 Arbeitstage 32321 1/4B (32A)

145.77 €

1 8 Arbeitstage 35351 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Messing Passende Rohrausführung Kupferrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.)
Befestigung, Ausführung Schneidringverschraubungen Passende Schlauchgröße, Ausführung Kupferrohrgröße in mm Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer
Anschlussgewinde, Ausführung R Max. Betriebsdruck(MPa) 15 Oberflächenbehandlung NA
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Technischer Support