Für Kupferrohre: B-Gesenk-Hülsenfittings, GO-Ausführung, HINTERE HÜLSE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GO-10-B

Teilenummer
GO-10-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.42 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Ausführungen von zugehörigen Bauteilen Hülse Werkstoff (zugehörige Bauteile) Messing
Oberflächenbehandlung (zugehörige Bauteile) NA Zulässige Strömungsmedien (zugehörige Teile) Wasser/Luft/Öl Max. Betriebsdruck (zugehörige Teile)(MPa) 15
Werkstoff des passenden Rohrs (zugehörige Teile) Kupfer Nenngröße (zugehörige Teile)(mm) 10 Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile)(mm) 10

Sie befinden sich auf der Seite für Für Kupferrohre: B-Gesenk-Hülsenfittings, GO-Ausführung, HINTERE HÜLSE, die Teilenummer ist GO-10-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GO-10-B.

Technischer Support