Schneidring-Verschraubung / GSP

Schneidring-Verschraubung / GSP

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 20 mm, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl



Die Schneidring Fittings von FUJI SPECIAL werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Als fluides Medium sollen sie mit Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. Der äußere Durchmesser der Fittings beträgt 4 oder 20 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GSP-1/4X6-B
GSP-1/4X8-B
GSP-3/8X12-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø 1
(mm)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø

17.76 €

1 6 Arbeitstage 661/4B (8A)

18.41 €

1 6 Arbeitstage 881/4B (8A)

23.31 €

1 6 Arbeitstage 12123/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Messing Passende Rohrausführung Kupferrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.)
Befestigung, Ausführung Schneidringverschraubungen Passende Schlauchgröße, Ausführung Kupferrohrgröße in mm Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer
Max. Betriebsdruck(MPa) 15 Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Technischer Support