Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VL-01-0 |
VL-02-0 |
VL-03-0 |
VL-025-0 |
VL-3-0 |
VL-4-0 |
VL-6-0 |
VL-8-0 |
VL-10-0 |
VL-10.5-0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø (Ø) | Steuerseite, Rohrleitungs-Ø (Ø) | Größenspezifikationen | Für Außen-Ø (Zollgröße) geltende ZOLL-Spezifikationen | Für Rohrnenn-Ø geltende PLAN-Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.18 | 3.18 | Zollgröße (ZOLL) | 1/8 | - | ||
94.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.35 | 6.35 | Zollgröße (ZOLL) | 1/4 | - | ||
111.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.53 | 9.53 | Zollgröße (ZOLL) | 3/8 | - | ||
101.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.94 | 7.94 | Zollgröße (ZOLL) | 5/16 | - | ||
115.26 € | 1 | 18 Arbeitstage | 3 | 3 | Millimetergröße (METRISCH) | - | - | ||
105.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 4 | Millimetergröße (METRISCH) | - | - | ||
94.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 6 | Millimetergröße (METRISCH) | - | - | |
101.10 € | 1 | 14 Arbeitstage | 8 | 8 | Millimetergröße (METRISCH) | - | - | ||
111.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | Millimetergröße (METRISCH) | - | - | ||
113.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.5 | 10.5 | Gasleitungsgröße (PLAN) | - | 1/8 |
Loading...
Grundkörper, Form | Winkel | Grundwerkstoff | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl / Gas |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | 2 MPa | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Metallrohrverbindung | Steuerseite, Verbindungsausführung | Metallrohrverbindung |
Griffform | Runder Griff | Grundkörper, Lauffläche | NA | Höhe (H)(mm) | 58.5 |
Griff-Ø(mm) | 35 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø(Ø)
Steuerseite, Rohrleitungs-Ø(Ø)
Größenspezifikationen
Für Außen-Ø (Zollgröße) geltende ZOLL-Spezifikationen
Für Rohrnenn-Ø geltende PLAN-Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften