Ultragriff-Nieten SDUG【1,000-2,000 Stk. pro Packung】

Ultragriff-Nieten SDUG

Brauchen Sie einen neuen Ultragriff-Nieten? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS. Der Ultragriff-Nieten in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SD6110UG-3W
SD6110UGX-3W
SD670UG-3W
SD8160UG-3W
SD8160UGX-3W
SD895UG-3W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße
(mm)
Empfohlene Dicke für Befestigungsplatte
(mm)
Länge L1
(mm)

661.57 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104.85.5~11.122.5

674.10 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104.81.6~11.126.6

617.44 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104.81.6~7.019.1

453.53 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 106.49.0~16.031.3

484.99 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 106.42.0~16.036.3

406.25 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 106.42.0~9.525.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Eisen Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig) Oberflächenbehandlung Einzelheiten III-wertig verchromt (weiß)
Kopfform Runder Kopf Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support