Ultragriff-Nieten SSDUG【1-2,000 Stk. pro Packung】

Ultragriff-Nieten SSDUG

Wenn Sie einen hochwertigen Ultragriff-Nieten benötigen, empfehlen wir Ihnen diesen von NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS. Der Ultragriff-Nieten in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSD6110UG
SSD670UG
SSD8160UG
SSD895UG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße
(mm)
Empfohlene Dicke für Befestigungsplatte
(mm)
Länge L1
(mm)

1,551.02 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104.85.5~11.122.5

1,467.51 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104.81.6~7.019.1

1,103.61 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 106.49.0~16.031.3

1.48 €

1 5 Arbeitstage 106.42.0~9.525.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Eisen Oberflächenbehandlung NA Oberflächenbehandlung Einzelheiten NA
Kopfform Runder Kopf Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support