Nieten offene Ausführung ADBS / LF【500 Stk. pro Packung】

Nieten offene Ausführung ADBS / LF

Diese Nieten von NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS dürfen in keinem Materiallager fehlen. Die Nieten in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

Geeignet für Situationen, in denen die Werkstoffe auf der Flanschseite von großen Flanschen flexibel sind, in denen die unteren Lochdurchmesser der Werkstücke groß sind usw.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AD66BSLF

Teilenummer
AD66BSLF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

101.42 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Eisen Nenngröße(mm) 4.8 Oberflächenbehandlung NA
Oberflächenbehandlung Einzelheiten NA Kopfform Großer Flansch Empfohlene Dicke für Befestigungsplatte(mm) 6.4~9.6
Länge L1(mm) 19.4 Verkaufseinheit Box/Packung

Sie befinden sich auf der Seite für Nieten offene Ausführung ADBS / LF, die Teilenummer ist AD66BSLF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AD66BSLF.

Technischer Support