Nieten Abschirm-Typ AD【1-1,000 Stk. pro Packung】

Nieten Abschirm-Typ AD
  • Mengenrabatt

Brauchen Sie neue Nieten? Dann sehen Sie sich dieses Modell von NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS doch einmal genauer an. Die Nieten in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

childniet, der eine einfache und schnelle Montage auch für Anfänger ermöglicht. / [Eigenschaften] / Der Nietdurchmesser bedeckt den Dornkopf mit einer Taschenform, und der Dornkopf löst sich nach der Befestigung nicht vom Nietdurchmesser. / [Material] Nietdorndurchmesser / Aluminium (AS056), Dorn / Stahl / Kann mit einem leichten Befestigungswerkzeug befestigt werden, so dass es auch bei langen Arbeitszeiten nicht zur Belastung wird. / Keine Sputtering-Behandlung wie beim Schweißen von größeren Durchmessern, und eine Nachbearbeitung nach der Befestigung ist nicht erforderlich. / [Anwendungen] / Geeignet für die Befestigung von Teilen, die mit Wasserdruck beaufschlagt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AD41
AD42
AD43
AD44
AD45
AD52
AD53
AD54
AD55
AD62
AD63
AD64
AD65
AD66
AD68
AD84
AD86
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße
(mm)
Empfohlene Dicke für Befestigungsplatte
(mm)
Länge L1
(mm)
Verkaufseinheit

1.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103.21,0-1,66.0Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103.21.6~3.27.6Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103.23.2~4.89.2Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103.24,8-6,410.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103.26.4~8.012.4Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104.01.2~3.28.0Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104.03.2~4.89.6Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104.04,8-6,411.2Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.19 €

1 5 Arbeitstage 104.06.4~8.012.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104.81.6~3.28.4Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104.83.2~4.810.0Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104.84,8-6,411.6Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104.86.4~8.013.1Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104.88.0~9.614.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.33 €

1 5 Arbeitstage 104.89.6~12.817.9Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

485.74 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 106.43.2~6.412.3Box/Packung

586.86 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 106.46.4~9.615.5Box/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Eisen Oberflächenbehandlung NA Oberflächenbehandlung Einzelheiten NA
Kopfform Runder Kopf

Technischer Support