Nieten Abschirm-Typ ADSSH【1-1,000 Stk. pro Packung】

Nieten Abschirm-Typ ADSSH
  • Mengenrabatt

Benötigen Sie neue Nieten? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS. Die Nieten in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AD41SSH
AD42SSH
AD43SSH
AD44SSH
AD45SSH
AD52SSH
AD53SSH
AD54SSH
AD55SSH
AD62SSH
AD63SSH
AD64SSH
AD65SSH
AD66SSH
AD68SSH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße
(mm)
Empfohlene Dicke für Befestigungsplatte
(mm)
Länge L
(mm)

210.44 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103.21,0-1,66.0

214.92 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103.21.6~3.27.6

185.08 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103.23.2~4.89.2

233.25 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103.24,8-6,410.8

245.78 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103.26.4~8.012.4

236.53 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104.01.2~3.28.0

252.06 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104.03.2~4.89.6

2.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.04,8-6,411.2

2.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.06.4~8.012.8

376.73 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104.81.6~3.28.4

382.98 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104.83.2~4.810.0

2.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.84,8-6,411.6

2.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.86.4~8.013.1

400.13 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104.88.0~9.614.7

407.75 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104.89.6~12.817.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Eisen Oberflächenbehandlung NA Oberflächenbehandlung Einzelheiten NA
Kopfform Runder Kopf Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support