Nieten offene Ausführung SSKBS【1-1,000 Stk. pro Packung】

Nieten offene Ausführung SSKBS
  • Mengenrabatt

Diese Nieten von NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS sind ein Muss in jedem Materiallager. Die Nieten in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

Für allgemeine Befestigungen. Der allgemeinste Typ, der an einer Vielzahl von Orten verwendet werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSK42BS
SSK43BS
SSK52BS
SSK54BS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße
(mm)
Empfohlene Dicke für Befestigungsplatte
(mm)
Länge L1
(mm)
Verkaufseinheit

1.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103.21.6~3.211.6Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

188.06 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103.23.2~4.813.2Box/Packung

2.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.02.2~3.212.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

391.63 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104.04,8-6,416.0Box/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Eisen (Körper: Edelstahl) Oberflächenbehandlung NA Oberflächenbehandlung Einzelheiten NA
Kopfform Senkkopf

Technischer Support