Niete / Pop-Niet Große Flanschniete, SSD-SSBS-LF【1-1,000 Stk. pro Packung】

Niete / Pop-Niet Große Flanschniete, SSD-SSBS-LF
  • Mengenrabatt

Brauchen Sie neue Nieten? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS. Die Nieten in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSD42SSBSLF
SSD43SSBSLF
SSD44SSBSLF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSEmpfohlene Dicke für Befestigungsplatte
(mm)
Länge L1
(mm)

644.27 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101,0-3,210.8

2.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103.2~4.812.4

805.34 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104,8-6,413.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Eisen Nenngröße(mm) 3.2 Oberflächenbehandlung NA
Oberflächenbehandlung Einzelheiten NA Kopfform Großer Flansch Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support