Rohrfitting für Brauchwasserversorgung / M148C / Geradverbinder

Rohrfitting für Brauchwasserversorgung / M148C / Geradverbinder
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3.5 - 39.5 mm | 15.88 - 27.5 mm, / , [Anschluss Gewinde] Rp, / , [fluide Medien] Wasser



Die Rohr-Fittings für Brauchwasserversorgung von MIYAKO dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Wasser genutzt werden. Die Rohr-Fittings weisen einen Außendurchmesser von 3.5 bis 39.5 mm oder 15.88 bis 27.5 mm auf. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Rp.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M148C-1/2X15.88
M148C-1/2X22.22
M148C-1X28.58
M148C-3/4X22.22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø A 1 Nenn-Ø B 1 Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø Nenngröße Befestigungsschraube (zugehörige Teile)

7.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 151/215.881/2B (15A)1/2

9.84 €

1 10 Arbeitstage 203/422.221/2B (15A)3/4

36.09 €

1 10 Arbeitstage 25128.581B (25A)1

14.01 €

1 10 Arbeitstage 203/422.223/4B (20A)3/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Aus Bronze Passende Rohrausführung Kupferrohr (für die Bauindustrie)
Zulässige Flüssigkeit Wasser Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Schweißverbindung Anschlussform Winkelstück
Befestigung, Ausführung Schweißverbindung Passende Schlauchgröße, Ausführung Größe für Kupferrohre für die Bauindustrie Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer
Anschlussgewinde, Ausführung Rp

Technischer Support