Rohrfitting für Brauchwasserversorgung / M150A / Geradverbinder

Rohrfitting für Brauchwasserversorgung / M150A / Geradverbinder
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 12.7 - 40.5 mm | 12.7 - 41.5 mm, / , [fluide Medien] Wasser



MIYAKO stellt Rohr-Fittings für Brauchwasserversorgung her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Wasser genutzt werden. Die Rohr-Fittings weisen einen Außendurchmesser von 12.7 bis 40.5 mm oder 12.7 bis 41.5 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M150A-1/2X9.52
M150A-1/2X12.7
M150A-1/2X15.88
M150A-1/2X22.22
M150A-1X28.58
M150A-3/4X15.88
M150A-3/4X22.22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø A 1 Nenn-Ø B 1 Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø Nenngröße Befestigungsschraube (zugehörige Teile)

8.29 €

1 10 Arbeitstage 81/49.521/2B (15A)1/2

5.40 €

1 6 Arbeitstage 103/812.701/2B (15A)3/8

5.63 €

1 6 Arbeitstage 151/215.881/2B (15A)1/2

7.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 203/422.221/2B (15A)3/4

17.34 €

1 10 Arbeitstage 25128.581B (25A)1

7.41 €

1 6 Arbeitstage 151/215.883/4B (20A)1/2

8.29 €

1 6 Arbeitstage 203/422.223/4B (20A)3/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Phosphordesoxidiertes Kupfer Passende Rohrausführung Kupferrohr (für die Bauindustrie)
Zulässige Flüssigkeit Wasser Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Schweißverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.)
Befestigung, Ausführung Schweißverbindung Passende Schlauchgröße, Ausführung Größe für Kupferrohre für die Bauindustrie Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer

Technischer Support