Schneidring-Verschraubung für Kupferrohre / M150FKD

Schneidring-Verschraubung für Kupferrohre / M150FKD
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 12.7 - 61.5 mm | 12.9 - 56.5 mm, / , [fluide Medien] Gas oder Wasser



Mit den Kupferrohr-Fittings von MIYAKO wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Als fluides Medium sollen sie mit Gas oder Wasser genutzt werden. Die Fittings weisen einen Außendurchmesser von 12.7 bis 61.5 mm oder 12.9 bis 56.5 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M150FKD-6.35X6.35
M150FKD-9.52X9.52
M150FKD-12.7X12.7
M150FKD-15.88X15.88
M150FKD-19.05X19.05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø B 1 Passender Rohr-AD 1
(mm)

8.06 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1/46.35

10.94 €

1 10 Arbeitstage 3/89.52

18.22 €

1 10 Arbeitstage 1/212.70

48.23 €

1 10 Arbeitstage 5/815.88

50.98 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3/419.05

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Aus Messing Passende Rohrausführung Kupferrohr (für Kältemittel)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Gas Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.)
Befestigung, Ausführung Bördelverschraubungen Passende Schlauchgröße, Ausführung Größe für Kupferrohre für Kältemittel Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer
Max. Betriebsdruck(MPa) 6.86 Betriebstemperaturbereich(°C) -20::150 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Technischer Support